iglidur® H1, Flanged bearings, mm

Endurance runner with high media resistance

iglidur® H1
iglidur® H1 drawing
1 from 2
iglidur® H1
iglidur® H1 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H1FM-0304-05
  • Material: iglidur® H1
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Yüksek ortam direncine sahip dayanıklı yolluk

iglidur® H1, aşırı çevre koşulları altında uzun hizmet ömrü gerektiğinde ilk tercihtir. En yüksek aşınma direnci, sadece ambalaj ve gıda teknolojisinde veya otomotiv mühendisliğinde değil, olağanüstü sıcaklık ve ortam direnci ile eşleştirilmiştir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • İçecek endüstrisi
  • Tekstil endüstrisi
  • Ambalaj endüstrisi

Ne zaman kullanılmalı?

  • Sıcaklık ve nem etkisi altında en yüksek hizmet ömrü gerektiğinde
  • Düşük sürtünme katsayısı ve yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • Düzenli olarak agresif temizlik yapıldığında (sıçratma, buhar püskürtme)
  • Malzeme motor bölmesinde kullanıldığında

Ne zaman kullanmamalı?

  • Yüksek yüzey basınçları oluştuğunda
  • Sadece en iyi evrensel kimyasal direnç gerektiğinde
  • En iyi aşınma direncinin önemli olmadığı uygun maliyetli bir yüksek sıcaklık malzemesi gerektiğinde
  • Yüksek sıcaklık direncine sahip FDA uyumlu bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.