Dil Değiştir :

Düzenli üretim testleri makinelerin işlevsel güvenilirliğini artırır. Yeni yapıların, malzemelerin ve müşteri gereksinimlerinin sürekli olarak analiz edildiği igus® 'un kendi laboratuvarındaki testlere ek olarak, igus® üretim sırasında da testler gerçekleştirmektedir.
Üretimle ilgili hataları anında ortaya çıkaran ve kullanıcıya maksimum güvenlik sunan parti testlerine ek olarak, uzun vadeli testler de defalarca gerçekleştirilmektedir. Dört yıla kadar sürebilen ve bu tür sistematik test serilerinin maliyetini açıkça ortaya koyan bu uzun vadeli testler, pazarın sürekli artan taleplerinin karşılanması için gereklidir.
Bu durum chainflex® servo kablo aileleri CF21.UL ve CF27.D'nin uzun süreli testleri için de geçerlidir. Modüler sisteme dayanan ve sadece iç ve dış kılıf malzemeleri bakımından farklılık gösteren bu servo kablolar laboratuvarda 2,5 yıl boyunca 100 mm yarıçap, yaklaşık 8 m hareket mesafesi, yaklaşık 6 m/s² ivme ve yaklaşık 3,5 m/s hızda test edilmiştir. Damar/çekirdek sayısı kasıtlı olarak minimumda tutulmuştur.
Makine mühendisliğinde çok popüler olan, ancak aynı zamanda yüksek asimetrik yapısı nedeniyle birçok normal - zincir uyumlu olarak adlandırılan - kablo tertibatında arızaya yol açan bir tel sayısı / kesit kombinasyonu kasıtlı olarak seçilmiştir.
Test edilen ürünlere:
Chainflex hakkında daha fazla bilgi® kablo
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat