En karmaşık enerji besleme sistemlerinde bile zorlukları ortadan kaldırıyoruz

Enerji besleme sistemleri için tüm mühendislik proje planlamamızı dünyanın en büyük test laboratuvarında her şeyi dikkatle test ederek yapıyoruz. Küresel mühendislik ve montaj ağımız, tüm dünyadaki projeleri kontrol etmemizi ve sistemlerimizi kısa sürede teslim etmemizi, kurmamızı, test etmemizi ve bakımını yapmamızı sağlıyor.
 
Projenin öne çıkan özelliklerinde geçmişimizi incelemek için aşağı kaydırın:

1992
İlk büyük proje: sürüş simülatörü


O zamanlar sürüş simülatörü hızı ve ivmesi bakımından rakipsizdi.
Sürüş simülatörü

Açık denizde transfer uygulaması

1993
Açık deniz transfer uygulaması


Teçhizat transfer uygulamalarında, sert bir ortam ve yüksek dolgu ağırlıkları, zorlu koşullar yaratır. Uygulama, E4 serisi bir plastik hareketli kablo kanalı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çelik kablo kanallarına göre avantajları:
  • Korozyona ve UV'ye dayanıklı
  • Plastik iç ayırma sistemi sayesinde kablo ve hortum dostu
  • Çelik kablo kanallarına göre %70 'e kadar daha hafif
  • Modüler tasarım, değiştirilmesi kolay
  • Deniz suyuna dayanıklı ve açık denizde kullanılabilir

1995
Kompostlama tesisi


Son derece yüksek nemde güvenilir enerji besleme sistemleri: Bir kompostlama tesisinde kullanılmak üzere bina desteklerine uyarlanmış, 6 m destek mesafesine sahip özel bir ağır hizmet tipi kılavuz oluğu kuruldu. 186m ve 0.17m/s'de bir hareketli kablo kanalını (5050CR.40.300.S10.0.E) yönlendirmekte ve chainflex kablolar ve hortumlar içermektedir.
Kompostlama tesisi

İngiltere'de RTG iyileştirmesi

1996
İngiltere'de RTG iyileştirmesi


Lastik tekerlekli gezer vinç daha önce kablo çekme sistemi olarak adlandırılan festooning ile donatılmıştı. Chainflex kablolar ve paslanmaz çelik kılavuz oluk da dahil olmak üzere 5050.35.250.0 hareketli kablo kanalının yer aldığı pilot projemiz başarıya ulaştı: bugün bu sistemden 3.500'den fazla adet kullanılıyor.

1997
Kanada'daki gemi boşaltıcılar


İki gemi boşaltıcı, muhafaza dahil olmak üzere galvanizli bir proje kılavuz oluğunda 4040CR.15.250.0 hareketli kablo kanalı ile donatıldı. Kablo kanalı,  151,5 m'lik bir hareket mesafesi boyunca o dönemde benzersiz bir hız olan 5m/s hızla hareket ediyor.
 
 
 
 
Gemi yükleme vinci

Londra Royal Opera

1998
Londra Royal Opera


Sahne teknolojisi için Zig-zag çözümü: London Royal Opera'nın çapraz kirişine 30 metrelik bir hareket mesafesine kablo kanalının zikzak hareketi yaparak sessizce katlandığı kompakt bir çökelti sepetli hareketli kablo kanalı takıldı.

1999
Hawaii'de bir teleskop için döndürme modülü


Hawaii'de 4200m'de bulunan Mauna Kea yanardağındaki Gemini Rasathanesi için bir rotasyon modülü. Bu projede özellikle sismik güvenlik ve UV ve ozon direnci konusunda zorluklarla karşılaşıldı.
 
540° döner uygulama
Ekipman: 640.600/600.400/1800.0 nolu hareketli kablo kanalı ile azimut, 5050.30.150/1825.0 nolu hareketli kablo kanallı ayna 90° daha döndürülebilir.
 
Teslim ettiğimiz orijinal igus hareketli kablo kanalları hala kullanılıyor.
Hawaii rotasyon modülü

Malezya'da gemi boşaltıcısı

2003
Malezya'daki gemi boşaltıcısı


Üç farklı hareketli kablo kanalı, gemi boşaltıcısının güvenli bir enerji besleme sistemine sahip olmasını sağlar
 
: 441 m'lik hareket mesafesi için, 5050CR.28.300.0 nolu hareketli kablo kanalı, kullanımda olan motorlu kablo tamburunun yerine takılmıştır. Tramvay sürücüsünde, 5050CR.21/21/21.250.S10.0. nolu hareketli kablo kanalı 3,16 m/sn'de 90,5 m'lik hareket mesafesinde hareket etmiştir. Sürücü kabini, 70,8 metrelik bir hareket mesafesinde 4040C.25.150.0 nolu hareketli kablo kanalı ile donatılmıştı.

2003-2007
Proje sektörü yükselişte

Atık yakma tesisleri, hareketli stadyum çatıları ve oyun sahaları, tren yıkama sistemleri, kanal havuzları, barajlar, yolcu biniş köprüleri, petrol tankları, enerji santralleri...
 
Birçok sektördeki başarılı referanslar çözüm sunma konusundaki yetkinliğimizi belgelemiş ve bizi yeni başarılara götürmüştür.   
Çok çeşitli sektörlerdeki projeler

Tušimice linyit santrali

2007
Dünya rekoru: en uzun hareket mesafesi- 615m


Tušimice'deki Çek linyit fabrikasında, 615m'lik hareket mesafesine sahip dünyanın en uzun plastik hareketli kablo kanalını kurduk. Bazen 7/24 kesintisiz şekilde çalışır; bazen bir ay hareket etmez. Kablo kanalı bu koşulları sorunsuz bir şekilde yönetir - yalnızca birkaç plastik enine çubuk değiştirilmiştir. 5050RHD nolu kablo kanalı kullanılmıştır. Bağlantılarda sürtünme katsayısını büyük ölçüde düşüren ve hareketli kablo kanalı sistemini hareket ettirmek için gereken tahrik enerjisini %57'ye kadar azaltan silindirler vardır.

2009
Viyana'daki zincirli atlıkarınca


Viyana'nın Prater parkındaki dönme dolabı biliyorsunuzdur. Diğer bir cazibe merkezi de, 112 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyüğü olan zincirli atlıkarıncadır. 80 m vuruşlu enerji besleme sisteminde, chainflex kablo paketi ve dikey flizz sistemi ile E4.56 nolu hareketli kablo kanalı kullanılır. Hız: 2.7 m/s.
Viyana'daki atlıkarınca

2010
Dünyanın en büyük hareketli kablo kanalı(Belçika)


Dünyanın en büyük plastik hareketli kablo kanalı olan E4.350R, Belçika'daki Amoras projesinde kullanıldı. Şlam arıtma tesisinde, 137 m'lik bir hareket mesafesine sahip bir hareketli kablo kanalı kullanılmıştır. Şlam ve tortu ile dolduğunda  yaklaşık 100 kg/m ağırlığında olan 300 mm kalınlığında chainflex kablolar taşır.  Enerji besleme sistemine ek olarak, alüminyumdan yapılmış korozyona dayanıklı bir kılavuz oluk ve  iSense EC. P arıza tespit cihazı kurulmuştur. Cihaz, kablo kanalına etki eden itme/çekme kuvvetlerini ölçer ve bunları hesaplanmış bir spesifikasyonla dengeler.

2010
Küreme tekerlekli ekskavatör


Çok dar alanları ve aşırı kir birikimini içeren bir uygulama olan 1960'lardan ve 1970'lerden kalma bir arıtıcıdaki kayma halkasının yerine 360° dönen bir enerji beslemesi kuruldu. Kurulan hareketli kablo kanalı 5050C.30/30.400/6850.0'ydı ve ek olarak fiber optik kablolar ve ağ teknolojisi, bir igus kılavuz oluğu ve titreşimlerin olması halinde ve eğik pozisyonlarda bile güvenilir yönlendirme sağlayan "yüzer adaları" da içeriyordu.
Küreme tekerlekli ekskavatör

Açık deniz için rotasyon modülü

2012
Açık deniz: 900° döndürme modülü

 

Rüzgar enerjisi kurulum gemisinin bacağını çevreleyen vincinde 900° çok dönüşlü bir modül  (MRM) kurduk. Vinç üzerindeki kameraların kontrol edilmesi gibi amaçlarla fiber optik ve diğer veri kablolarının  güvenilir şekilde  yönlendirilmesini sağlıyor. Tüm sistem, müşterinin gereksinimlerine göre tasarlanmış ve monte edilmiş ve test çalıştırması sırasında kabul edilmiştir.


2014
LNG Mavnası için kıyı güç bağlantısı


Bir LNG mavnasını rıhtıma bağlamak için igus iskele merdivenini geliştirdik. Personeli mavnadan rıhtıma transfer etmek için kullanılır. Ayrıca, rıhtımdaki büyük güç kaynağı kutularına takılabilen konektörlü dört orta gerilim kablosu bulunan bir igus enerji besleme sistemi içerir. Sistem aynı zamanda mavnanın sürekli hareketlerini dengeler ve 8 metreye kadar olan dalgalanmalar ve gelgit dalgalanmalarıyla başa çıkabilir.
LNG mavnası

e-spool power

2015
Açık deniz sondaj kulesinin yıkılması


Bir açık deniz sondaj platformunu yıkmak için,  kamera izleme de dahil olmak üzere  gerekli kesme ekipmanı, kayma halkası içermeyen bir igus kablo tamburu olan [Link pagenr = "16584" title = "e-spool power"] ile platformun destek ayakları boyunca 50 m derinliğe daldırıldı. Bu sayede tesis yıkıldı ve nakliye için hazırlanabildi.

2016
En büyük döner modül


Bir FPSO döner demirleme kulesindeki riser pull-in sisteminin döner vinçleri için şu anda mevcut olan en büyük döner modülü kullandık. Maksimum dönüş açısı: 380°.
Bir demirleme kulesinde kullanılan en büyük döner modül

1.000. STS vinçteki hareketli kablo kanalları

2017
Hareketli kablo kanallarıyla donatılmış 1.000 STS vinç


2017'de 1.000'inci STS (konteynır) vincini bir igus hareketli kablo kanalı sistemi ile donatarak hafif ve dayanıklı bileşenlere yönelik trendin artık tüm dünyada son teknoloji olduğunu gösterdik. Pek çok durumda, döner hareketli kablo kanalları uzun hareket mesafeleri için kullanılıyor ve sonucunda da bileşenlerin kullanım ömrü uzuyor, tahrik gücü ve gürültü büyük ölçüde azalıyor.

2019
Asılı uygulamalar için e-loop


Petrol, gaz ve açık deniz endüstrilerinde ve inşaat makineleri, kıyıdaki elektrik ve rüzgar türbinlerindeki asılı uygulamalarda güvenilir kablo yönlendirmesi için modüler [Link pagenr = "22761" title = "e-loop"] hareketli kablo kanalını geliştirdik. Tanımlanmış bir kablo bükülme yarıçapı sağlarken titreşimlere ve darbelere karşı da dayanıklıdır. e-loop üstten tahrik sistemlerinde şiddetli rüzgarlarda kopan ve yetersiz yönlendirme nedeniyle kabloların kırılabileceği hizmet döngülerine alternatif olarak hizmet eder.
e-loop

2020 Golden Vector'ün birincisi

2020
Yüksek hızlı RBR


Italiana S. p.A. otomatik torna tezgahında, altı kılavuz vidalı bir tambur, işlenecek parçaları çok hassas bir şekilde ve sadece  0,65 saniyede ilgili aletlere taşır. Kılavuz vidaların başlangıç konumuna dönmesi için, tamburun 300° ters dönmesi gerekir. Üç metrik tonun üzerinde olan birim bunun için sadece bir saniyeye ihtiyaç duyar. Tamburla birlikte dönen ve sekiz hareketli kablo kanalı, 64 kablo ve 73 hortumla lineer kılavuz vida tamburlarının hareketlerine izin veren benzersiz bir igus enerji besleme sistemi. Uygulama için Gildemeister Italiana, 2020 Golden Vector'ü kazandı.



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.