Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
guidelite ECO, kolay ve son derece hızlı bir şekilde kurulabilen, çok uygun maliyetli, PVC kılavuz teknesidir. Açık elektrik iletkenleri olmadığı için denenmiş ve test edilmiş hareketli kablo kanalının ve polimer tavanın yapım prensibi oldukça güvenlidir. Bara sistemlerinin aksine, sinyal kabloları, hidrolik ve pnömatik hortumlar güvenli bir şekilde hareketli kanalın içerisinde taşınabilir. igus guidelite ECO, 38 €/m'den başlayan fiyatlarla satın alınabilir (*oluk, e-chain® dahil E2.15.050.048.0 5 dolgu x her biri 6 mm²'lik tek damarlı kablo artı ana yol veya FOC kablosu)
Strok yüksekliği |
| Malzeme kanalı kenarları | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40m'ye kadar | 4 m/sn² | PVC |
Bu dikey iglidur polimer kılavuz oluğu E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 ve E2i.15.050.048.0.parça numaralı e-chains® için uygundur.
Malzeme: