Dil Değiştir :

Dondurulmuş gıda otomatı
Seco'nun dondurulmuş gıda otomatı seco°mat, dijital bir işletim birimine sahiptir. Operatörlerin EC, kredi kartı, RFID veya ApplePay gibi çeşitli ödeme sistemleri sunmasını sağlar. Ekran aynı zamanda dijital reklamcılık için de kullanılabiliyor. Müşteri bir alışveriş sepeti fonksiyonuna ve alerjenleri ve içerikleri belirtmek için dijital bilgi alanlarına erişebilir. Apiro® modüler dişli kutusu sisteminin entegre edilmesiyle birçok zorluk aynı anda çözülebildi: - Bakım maliyetleri en aza indirildi - Uzun ömürlülük en üst düzeye çıkarıldı - Karşılaştırılabilir kinematiklere kıyasla maliyetler önemli ölçüde azaltıldı. - Güçlü sonsuz dişli kutusu sayesinde soğutma alanının açılması prosese entegre edilebildi ve böylece ek bir mekanizma ihtiyacı ortadan kalktı.
Bu projedeki zorluk, mevcut bir sistem için bir çözüm bulmaktı. Yenileme projeleri genellikle standartlaştırılmış çözümler için çok az alan bırakır. Bu nedenle Apiro® sistemi otomat gövdesine özel olarak uyarlandı.
Ev cepheleri için 3D yazıcı
Amsterdam merkezli DUS Architects şirketi KamerMaker projesiyle plastik atıklardan evler yaratmayı hedefliyor. Bu amaçla, Henkel ve igus® gibi bir dizi endüstriyel ortakla birlikte, plastik atıkları yeniden işleyerek büyük boyutlu bir konteynerde evler için bileşenlere yazdırdıkları bir proje başlattılar. Bileşenler toplam 2x2x3 metre hacme sahip olabiliyor ve tamamen geri dönüştürülmüş plastik atıklardan oluşuyor. Fikir daha sonra bu mobil 3D yazıcıları dünyanın dört bir yanındaki malzeme depolarına göndermek. Step motor teknolojisine sahip uzaysal bir gantry robot kullanıldı. Teknik zorluk, bir yandan deniz konteynerinin derecesi, korozyon direnci ve yapının düşük ağırlığı gibi koşullarda, diğer yandan da plastik atıkları proses açısından güvenli bir şekilde yeniden kullanabilme sürecinde yatmaktadır.
Bu proje için, denizaşırı konteynırdaki 3D yazıcı için oda lineer robotunun özelleştirilmesi ve yerinde bir non-igus®- dahili kontrol sistemi ile programlanması gerekiyordu.

Otomatik solucan yetiştiriciliği
SUPERWURM, Almanya'da toprak solucanlarını ekonomik olarak yetiştirebilmek için otomasyona güveniyor. Kullanılan bileşenlerin sağlamlığı ve maliyetleri burada belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu, igus® bileşenlerinin çeşitli uygulamalarda erken kullanılmasına yol açmıştır. Kir direnci, korozyon direnci ve sağlamlık gibi özellikler burada önemli bir rol oynamıştır.
Bu projedeki zorluk, olumsuz koşulların üstesinden gelmekti: kir, nem, FDA uygunluğu, bileşenlerin korozyona karşı korunması vb.
Projenin bir parçası olarak, boyutlar ve portal planlandı ve garanti için hizmet ömrü hesaplandı. Ayrıca enerji zinciri planlandı ve sahadaki entegrasyon izlendi.

Enerji zinciri bağlantılarının kurum içi montajı
Uygulamada, plastik bileşenler delta robot tarafından emilir ve bir tutucuya yerleştirilir. Bir sonraki adımda, münferit bileşenler bir araya getiriliyor. Bu uygulamadaki zorluk, kamera verilerinin hassas bir şekilde işlenmesiydi. Robot 1-2 saniyelik bir toplama döngüsü süresine sahiptir. Bileşenler rastgele hareket ettirilir.
Bu proje en yüksek seviyeyi temsil etmektedir: Kamera teknolojisi ve kontrol sistemi, makine muhafazası, CE etiketlemesi, dokümantasyon, kullanım talimatları vb. dahil olmak üzere makinenin proje planlaması. Bir otomasyon projesine hızlı bir başlangıç için tak ve çalıştır çözümü.


Zor bir otomasyon çözümünü çok basit hale getiriyoruz: özelleştirilmiş çözümler pahalı olmak zorunda değil. Proje sektöründeki 10 yılı aşkın deneyimimiz ve yılda 1.000'den fazla projeyle, geniş bir modül yelpazesinden yararlanabilir ve bunlardan kolayca özelleştirilmiş çözümler türetebiliriz. Büyük boyutlu bir uygulamadan kaçının "fazla mühendislik". Her zaman en iyi fiyata doğru teknik çözümü geliştiriyoruz.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat