Tech up & cost down
ray teknolojisi için
motion plastics®

Demiryolu teknolojisi yağlama gerektirmeyen ve ateşe dayanıklı bileşenler

Toplu taşıma kullanımı çevremizin korunmasına yapılabilecek önemli bir katkıdır. Yolcular için tren yolculuklarının daha cazip hale getirilmesi, mecburi demiryolu ağı ve çalışan trenler istisna değil de kural olmalıdır. Burada, dayanıklı bileşenlerin EN 45545 veya NFPA 130 yangın koruma standartlarının ait olduğu yüksek kalite gereklilikleri karşılaması gerekir. Motion plastics ürünlerimiz bu talepleri karşılamakla kalmaz aynı zamanda yağlama da gerektirmez, bu da bakım gereksinimini ve maliyetlerini en aza indirir. Tren yolculuklarının fiyat açısından da cazip olması beklendiğinde bu faktör oldukça önemlidir.

igus ürünlerinin faydaları:

  • Bakım gerektirmeden 7/24 kullanılabilir
  • Sessiz, sorunsuz çalışma
  • Uygun maliyetli
  • Hızlı teslimat
  • Kolayca kurulur
  • Minimum sipariş miktarı olmaksızın eksiksiz sistem veya bağımsız bileşenler
  • Öngörülebilir kullanım ömrü
Teknolojinizi yükseltin Maliyetlerinizi düşürün

2022 haberleri

Hareketli nesnelerinizi geliştirin – 2022 haberleri

 Endüstri yöneticimiz tarafından iki dakikadan kısa bir sürede kısaca açıklanan demiryolu teknolojisindeki ilk üç yenilik. Ayrıca şunlar dahildir: ekstra kompakt tasarımlı bir igubal yastık blok rulman.
▲ Teknolojinizi geliştirin
  • Alttan cıvatalı bağlantı sayesinde kurulum alanından tasarruf edin ve kolayca kurun
  • 20 mm, 25 mm ve 30 mm çaplar
▼Maliyetleri azaltın
  • Değiştirilebilir küresel rulman
  • Tüm gövde tipleri ve çapları için uygundur
Isıya dayanıklı tribofilament, daha da iyi işlenmiş
Kimyasala dayanıklı ve yüksek mukavemetli kaymalı yatak
Yeniden granül hale getirilerek yapılan sürdürülebilir ECO kaymalı yatak programı

Tüm 2022 haberlerini gördünüz mü? Genel bakışa buradan ulaşabilirsiniz.

Turuncu çizgi

Demiryolu teknolojisinde kılavuz vida teknolojisi

Yağlama veya bakım gerektirmeden 7/24 çalışma

Teknolojinizi geliştirin: %25 daha az aşınma, dişli asimetrisi sayesinde %30 daha uzun kullanım ömrü ve %88 daha hafif
Maliyetleri azaltın: Metal kılavuz vida somunlarına kıyasla %50,9 daha uygun maliyetli

Buradan daha fazlasını öğrenin

Çok büyük hareketli plastik numune kutusu

Bir şeyleri denemek kolaylaştı: igus standıyla her zaman kendi sektörünüze uygun en yeni motion plastics ürünlere sahip olursunuz. 
 
Size teşhir ürününü getirdikten sonra talebiniz üzerine monte edeceğiz ve bölmeleri seçtiğiniz ürünlerle dolduracağız. Ya da dilerseniz kendiniz de kurabilirsiniz. Standı isterseniz kalıcı isterseniz de belirli bir süre için kullanabilirsiniz.
Şimdi ücretsiz sipariş verin

Kullanım alanları


Yolcu taşımacılığı çözümleri

  • Sayısız igus ürünü, DIN EN 45545 veya NFPA 130 uyarınca Tehlike Seviyesi 3 gereksinimlerini karşılamaktadır
  • Belirli kablolar R15 ve R16 gereksinimlerini yerine getirirken özel kaymalı yatak malzemeleri de R22 ve R23 gereksinimlerini yerine getirmektedir
  • Kullanım ömrü, ücretsiz çevrimiçi araçlarla hesaplanabilir
  • igus ürünleri ağırlıktan tasarruf sağlar
  • Ek herhangi bir yağlama istemeyen ve bakım gerektirmeyen titreşim sönümlemeli yatak teknolojisi
  • -50 C'den +170 C'ye kadar yüksek sıcaklık direnci

Mal taşımacılığı çözümleri

  • Dayanıklı ürünler; kullanım ömrü, ücretsiz çevrimiçi araçlarla hesaplanabilir
  • Ağır yükler için uygun
  • Ortama karşı dirençli (tuz, kimyasal maddeler, yağ vb.)
  • Hava koşullarına karşı dayanıklı
  • Ek herhangi bir yağlama istemeyen ve bakım gerektirmeyen titreşim sönümlemeli yatak teknolojisi
Demiryolu teknolojisi numune kutusu
Mal taşımacılığı numune kutusu

Yolcu taşımacılığı numune kutusu

Numune kutusu içerisinde iglidur çubuk stoğu, bir dryspin vidalı mil, iglidur kaymalı yataklar, bir kendinden hizalı igubal yatak, chainflex kablolar ve bir e-chain yer almaktadır.
Şimdi ücretsiz sipariş verin!

Mal taşımacılığı numune kutusu

Mal taşımacılığı numune kutusu içerisinde farklı iglidur kaymalı yataklar, bir kendinden hizalı igubal yatak, bir chainflex baskı rondelası ve iglidur çubuk stoğu yer almaktadır.  
Şimdi ücretsiz sipariş verin!

Ray teknolojisi için uygun maliyetli igus polimer ürünler

iglidur RW370 GV0 ve J350 kaymalı yataklar

Yüksek sıcaklık için kaymalı yataklar

  • TR 45545 HL3
  • Yüksek aşınma dayanıklılığı
  • iglidur RW370: R22/R23 gereksinimlerini karşılar
  • iglidur G  V0: R24 seti gereksinimlerini karşılar
  • iglidur J350 ,  sürekli +180°C'ye kadar yüksek boyutsal kararlılıkla kullanımda
CF9.UL kontrol kablosu

Kompakt yolcu kapıları için kontrol kabloları

  • TPE dış kılıf sayesinde sağlam ve dayanıklı
  • Sınırlı kurulum alanı için uygun
  • 36 aya kadar garantili
  • CF9.UL kontrol kablosu
E2 mikro enerji besleme sistemi

e-chains easychain ve E2 mikro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Sessiz ve sorunsuz çalışma
  • easychain: doldurması kolay, yüksek hızlar için
  • E2 mikro: küçük iç yükseklikler ve bükülme yarıçapları, yüksek burulma direnci
dryspin® yüksek helis kılavuz vida

iglidur J350 mil somunları

  • EN 45545 HL3, R24
  • Trapez ve yüksek helis dişli, silindirik tasarım veya flanşlı tip
  • Sessiz, titreşimsiz çalışma
iglidur® RW370 plaka tipi çubuk stoğu

iglidur® RW370 kayar plakalar

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Yüksek aşınma dayanıklılığı
  • Düşük sürtünme katsayısı
iglidur® RW370 yuvarlak çubuk

iglidur RW370 yuvarlak çubuk

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Yüksek aşınma dayanıklılığı
  • Düşük sürtünme katsayısı
iglidur® RW370 filament

iglidur RW370 filament

  • EN 45545 HL3, R24
  • Yüksek sıcaklıkta 3D yazıcı ile çalışabilir
  • 91MPa eğilme mukavemeti
e-rib

e-rib oluklu boru takviyesi

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Kuvvet yanlara doğru hareketi önler
  • Her hortum üreticisi için uygundur
PMA hortumları

Oluklu boru

  • EN 45545 HL2 istek üzerine
  • PMAFLEX: Teknolojik olarak zorlu uygulamalar için farklı boru tipleri
  • PMAFIX: patentli emniyet kilitleme sistemine sahip bağlantı parçaları

Başarı öyküleri


Test laboratuvarında gerçek kullanım koşullarında test edilmiştir

Tüm ürünler aşınma ve dayanıklılık açısından gerçek koşullar altında endüstrinin en büyük laboratuvarı olan igus test laboratuvarında kontrol edilmektedir. Bu, ürünlerin kullanım ömrünün tam olarak belirlenmesini sağlar.
 
Talep üzerine igus, ürünlerin tamamen benzersiz koşullar altında kullanımını test etmek için müşteri adına testler gerçekleştirir.
Daha fazlasını öğrenin

Daha fazla bilgi

Demiryolu teknolojisi ürün broşürü

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler
Hemen indirin

igus çevrimiçi araçları

İstediğiniz ürünü çevrimiçi olarak yapılandırın, kullanım ömrünü hesaplayın ve işlem maliyetlerini azaltın
Araçlara git


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.