Yüksek performanslı plastiklerden üretilmiş aşınmaya dayanıklı parçalar için 3D baskı hizmeti

3D baskı hizmeti nedeniyle aşınan parçalar

Şaşırtıcı bir biçimde, makine ile işlenmiş ve enjeksiyon kalıplı parçalara kıyasla testte güçlüdür

Her bileşeninizi yağlama gerektirmeyen, aşınmaya dayanıklı iglidur® plastiklerinden üreterek basıyoruz; kolayca sipariş verilir ve hızlı bir şekilde kurulur: prototipten karmaşık özel parçalara kadar, ihtiyacınız olan her şey.
3D dosyanızı yükleyin, 360° görünümü ve ölçüm birimlerini kontrol edin ve bir Tribo Filaman seçin. Karmaşıklığına bağlı olarak ürününüzü en kısa 24 saat içinde teslim edeceğiz.

Haberler 2016  

iglidur® Tribo 3D Baskı … Enjeksiyon kalıbı aletleri, hızlı ve uygun maliyetli … .. sadece bağımsız 3D parçalara özel mağaza

igus® 3D baskı hizmeti: kolayca ve hızlı bir şekilde yapılır

3D baskı hizmeti  

stl dosyanızı "sürükleyip bırakarak" igus® yapılandırıcısına yükleyin.

3D baskı hizmeti  

Ürününüzü 360° görünümünde kontrol edin ve ölçüm birimlerini belirleyin.

3D baskı hizmeti  

Bir Tribo-Filaman ve istediğiniz miktarı seçin. Seçimizini alışveriş sepetine yerleştirin. Bu kadar! İstediğiniz bileşen üretilecek ve size gönderilecek.

Stoktan Tribo-Filamanlar ve SLS plastikleri sipariş verin

Stoktan 3D basılı Tribo-Filamanlar sipariş verin

3D basılı tribo filaman  
Hareket için üretildi

Tribolojik olarak optimize edilmiş filamanlarımız standart 3D baskı materyallerine göre 50 kata kadar daha fazla aşınmaya dayanıklıdır. Böylece daha yüksek verimlilik seviyesi sağlanır. Böylece prototipleri ve küçük serileri daha hızlı ve düşük maliyetli olarak üretebilirsiniz. Basılı bileşenler hızlı bir şekilde aşınan parçaların yerini alabilir ve arıza süresini kısaltır.

Stoktan SLS için 3D baskı materyali sipariş verin

3D basılı tribo filaman  
Lazer sinterleme işlemi için tribo plastiği

iglidur® I3-PL materyali lazer sinterleme için özel olarak geliştirilmiştir, igus® test laboratuvarındaki tribolojik testler sırasında, lazer sinterlemede kullanılan standart materyallere göre aşınmaya 3 kat daha fazla dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.
 

3D baskı üretimi

3D baskı üretimi  
Yağlama gerektirmeyen yatak çözümleri ve baskı

Geniş kapsamlı kitlerimizden sizin için en uygun ve popüler ürünleri derledik: lineer kılavuz sistemleri ve alçak kurulum yüksekliklerine, en küçük boyutlara ve en dar bükülme yarıçaplarına sahip enerji kaynağı sistemleri. Yağlama ve bakım gerektirmeyen 3D baskı ürünlerimiz, 3D teknolojinizi geliştirirken maliyetleri düşürmenizi sağlar.

Araba yarışlarında kullanım

Formula Student yarış arabası  
Ağırlığı ve kurulum süresini azaltır

Amberg-Weiden Üniversitesi'nin Formula Student yarış arabasına monte edilecek ürünler seçilirken iki etken dikkate alındı: ağırlık ve işlevsellik. Takım bir 3D yazıcı kullanarak iglidur® Tribo-Filamandan yapılmış bir yatak bastı, sonra bunu makine ile biraz işledi ve yerine yapıştırdı.
 

Hemen denemek ister misiniz?

1,75 mm ve 3 mm çapında 25 g malzeme içeren başlangıç kitlerimizi (iglidur® I180-PF) sipariş edin.
 
 

Başlangıç kiti  

3D baskı filamanı testler sırasında enjeksiyon kalıp kalitesi ile etkiledi

iglidur® J260-PF Tribo filamanımız standart baskı materyallerine göre aşınmaya daha dayanıklıdır

En yeni Tribo filamanımız olan iglidur® materyali J260-PF'yi araştırma laboratuvarımızda test ettik. Çalışmaya baskı filamanımızı önce 3D baskı materyali ABS ile sonra da aynı yüksek performanslı plastikten üretilmiş enjeksiyon kalıplı parçalar ile kıyaslayarak başladık. Testlerde, sertleştirilmiş, pürüzsüzleştirilmiş çelik ve paslanmaz çelikten şaftlar üzerinde doğrusal ve döner hareketler uygulandı.

Karşılaştırmalı testler, 3D baskılı igus® motion plastics®'in de hareketli uygulamalarda güçlü olduğunu gösterdi

iglidur® J260-PF Tribo Filamanımızın sürtünme katsayıları tüm testlerde düşüktü. Öte yandan ABS malzeme, paslanmaz çelik şaft üzerinde dönüş testinde başarısız oldu.

Tribo Filamandan üretilen basılı kaymalı yataklar, tüm test tertibatlarında standart enjeksiyon kalıplı parçalara benzer bir aşınma dayanımı sergiledi.


Bu nedenle kaymalı yataklar veya sonsuz dişliler gibi basılı parçalar doğru monte edilebilir ve endüstriyel kullanıma alınabilir.
 

Test laboratuarı  
Aşınma testi  
Aşınma testi  

Karşılaştırmalı testler, iglidur® J260-PF Tribo filamanın dönme hareketinde düşük aşınma oranına (Y) sahip olduğunu gösteriyor. (Dönme aşınması: p=1 Mpa; v=0.3 m/s)
 
(A) ABS Baskılı; (B) iglidur® J260-PF Baskılı;
(C) iglidur® J260-PF enjeksiyon kalıplı

Karşılaştırmalı testler, iglidur® J260-PF Tribo filamanın lineer harekette düşük aşınma oranına (Y) sahip olduğunu gösteriyor. (Lineer aşınma: v=0,3 m/s; p=1 Mpa; l=5 mm)
 
(A) ABS Baskılı; (B) iglidur® J260-PF Baskılı;
(C) iglidur® J260-PF enjeksiyon kalıplı

Yoğun sipariş nedeniyle Akıllı Hareketli Kablo Kanal siparişleriniz ancak 6-12 çalışma günü icinde sevk edilebilir. Yeniden Normale dönmek için, yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

İrtibatınız

igus® Turkey +90-262 502 14 08 Gereksinimleriniz?

Homepage HIDREL

igus® irtibat +90-212-249 48 81 HIDREL e-posta

myigus myCatalog

3D-CADÇevrimiçi katalogHaberler 2016Product finderLifetime calculationTatbikat örnekleriÜrün uzmanına e-postaSoru/siparişQuickSpecParça No. aramaShaft inquiryKataloglar/numunelerİndirmanus® Competition

minimum sipariş miktarı yok
9:00 – 18:00 Sevkiyat + Teknik Hizmet ve Danışma Türkiye stoklarından 1 günde teslimat* Ücretsiz numune talebi
Genel Standart Şart ve Koşullar Baskı Genel notlar Veri Gizliliğinin Korunması Bildirimi