Stok çubuklar: iglidur® üniteleri

Stok çubuklar: iglidur® üniteleri  

Serbest yaratıcılık için iglidur®; yuvarlak çubuk stok oalrak veya mekanik olarak işlenmiş parçalar olarak testler, prototipler veya küçük partiler için mevcuttur.

Stoktan rulo malzeme veya mekanik olarak tamamlanmış işlenmiş özel parçalardan iglidur® malzemeler ve özel boyutlar, 3 - 5 gün içinde teslim edilir.

Hızlı ve ekonomik

mekanik olarak işlenmiş kaymalı yataklar için hesaplanabilir servis ömrü


Endüstriler: Tıbbi teknoloji, özel makine imalatı, bakım mühendisliği, fabrika mühendisliği vs.

Ne zaman kullanılmalıdır?

  • iglidur® katalogunda uygun boyut bulunmadığında
  • Mükemmel aşınma ve sürtünme katsayısına sahip yarı mamul ürünler gerektiğinde
  • Az miktarda özel boyutlu iglidur® kaymalı yatağa ihtiyaç duyulduğunda
  • Aşınma dayanımı ve sürtünme katsayısı açısından üstün nitelikli bir plastik parça gerektiğinde

Ne zaman kullanılmamalıdır?

  • Uygun bir iglidur® standart katalog yatağı mevcut olduğunda
  • Çok miktarda özel boyutlu iglidur® kaymalı yatak gerektiğinde
  • Herhangi bir tribolojik özelliği olmayan bir yarı mamul ürün gerektiğinde

iglidur® stok çubuklarla servis ömrü hesaplama  

iglidur® stok çubuklar

Servis ömrü hesaplama

Doğru servis ömrü hesaplamasıyla stok çubuklar için en iyi çözümü bulun

iglidur® malzemelerinden özel parçalar  

speedicut

iglidur® malzemelerinden özel parçalar

speedicut iglidur® stok çubuk malzemelerini kullanır ve parçaları müşterinin tasarımına göre gerçekten hızlı bir şekilde işler.

iglidur® yarı mamül ürünler için ürün bulucu


Teslimat programı:
iglidur® W300’den üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubukları W300 – Dayanıklı çalışma

yüksek tutma süresi, yumuşak şaftlar için de

iglidur® J’den üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar J – Hızlı ve yavaş hareket uzmanı

kısa şaftlar için de sürekli çalışmada çok yönlü

iglidur® J4’ten üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar J4 – düşük maliyet ve düşük aşınma

Uzun ömür için düşük maliyetli malzeme

iglidur® J350’ten üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar J350 – dönüş sırasında yüksek aşınma mukavemeti

döner uygulamalar için üstün bir yatak

iglidur® A180’den üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubukları A180 – ıslak alanlar için FDA onaylı her işe uygun

Yiyeceklerin yakınında (veya doğrudan temasla) doğrudan kullanım için

iglidur® A350’den üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar A350 – FDA’ya uygun ve yüksek sıcaklıklarda aşınmaya mukavemetli

Döner ve eksenel uygulamalara da son derece uygun

iglidur® P210’dan üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar P210 – yüksek darbe dayanımı

Çok kullanışlı, güçlü ve üniversal

iglidur® R’den üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar R – Düşük maliyetli malzeme, düşük aşınma

Yüksek aşınma mukavemeti, kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı

iglidur® T220’den üretilen stok çubuklar  

iglidur® stok çubuklar T220 – tütün endüstrisi için

Tütün endüstrisinde istenmeyen ve yasak içerikleri içemez

iglidur® X’ten üretilen stok çubuklar  

iglidur® X stok çubuklar – stoktan 250°C

Kimyasallara ve 250°C’ye kadar kimyasallara dayanıklıdır

René Achnitz

René Achnitz - Stok Çubuk Uzmanı

 

Uzmanlara soru

Stoktan rulo malzeme veya mekanik olarak tamamlanmış işlenmiş özel parçalardan iglidur® malzemeler ve özel boyutlar, 3 - 5 gün içinde. Sizin için ne yapabiliriz?

 

Özel boyutlarda iglidur® kaymalı yataklar

Soru ve fiyat hesaplama programımıza istediğiniz boyutları girin. Hemen uygun bir teklif alacaksınız.

Video başlat  

Stok çubuk işleme videosu

iglidur® stok çubuklar - özel boyutunuza göre hızlı bir şekilde işlenir.

 

Basın raporu

Plastik geliştiriciler ve yatak uzmanları igus® Köln, ilk kez stok çubuklar sunuyor.

Bakım gerektirmeyen kaymalı yatak  

iglidur® kaymalı yatak

Hazır 7000 tip

Tutma süresini uzatır, maliyeti düşürür ve yağlama gerektirmez

Özel parçalar  

speedigus®

Enjeksiyon kalıplı parçalar için alternatif. Tüm iglidur® malzemeleri mümkündür.

Diğer bilgiler

iglidur® J - Material data

iglidur® J - The fast- and slow-motion specialist

iglidur® J - Material data    

iglidur® W300 - Material data

iglidur® W300 - The continuous runner for maximum holding times.

iglidur® W300 - Material data    

iglidur® A180 - Material data

iglidur® A180 - Table of general properties of materials

iglidur® A180 - Material data    

iglidur® J350 - Material data

iglidur® J350 - High wear resistance in rotation

iglidur® J350 - Material data    

iglidur® A350 - Material data

iglidur® A350 - Table of general properties of materials

iglidur® A350 - Material data    

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Polymer bearings applications overview    

Yoğun sipariş nedeniyle Akıllı Hareketli Kablo Kanal siparişleriniz ancak 6-12 çalışma günü icinde sevk edilebilir. Yeniden Normale dönmek için, yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

igus® Turkey
Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Tel.: +90-262 502 14 08
E-Posta: vguner@igus.com.tr

Stocking Distributor
HIDREL Hidrolik Elemanlar
Sanayi ve Ticaret A.S.
Percemli Sokak. No. 7
Tünel Mevkii
34420 Karaköy / Instanbul
Tel.: +90 212 2494881
Faks: +90 212 2920850
Homepage HIDREL
myigus myCatalog

3D-CADÇevrimiçi katalogHaberler 2016Product finderLifetime calculationTatbikat örnekleriÜrün uzmanına e-postaSoru/siparişQuickSpecParça No. aramaShaft inquiryKataloglar/numunelerİndirmanus® Competition

minimum sipariş miktarı yok
9:00 – 18:00 Sevkiyat + Teknik Hizmet ve Danışma Türkiye stoklarından 1 günde teslimat* Ücretsiz numune talebi

Stokta 100,000'den fazla ürün! Pazartesi'den Cuma'ya 9am-6pm arası teslimat ve danışmanlık!

Newsletter Registration
Genel Standart Şart ve Koşullar Baskı Genel notlar Veri Gizliliğinin Korunması Bildirimi