Polymer ball bearings xiros®

xiros® polymer ball bearings revolutionize the ball bearing market. Where conventional metallic ball bearings are not expedient, many applications can be successfully implemented by their maintenance-free dry operation and the use of xirodur® high-performance polymers.
 

Lubricant- and mainteance-free

High corrosion resistance

For temperatures up to +150°C

High media resistance, washable

Non-magnetic

Light weight

 
xiros® polimer bilyalı yataklar ne zaman kullanılmalıdır?

Yağlama gerektirmeyen bilyalı yataklara ihtiyaç duyulduğunda

Bakım gerektirmeyen kuru çalışma için

Kaymalı yatağın limitlerini aşan dönüş hızları için

Korozyon mukavemeti gerektiğinde

+150°C’ye varan sıcaklıklara ulaşıldığında (türe bağlı olarak)

Ortam mukavemeti ve yıkanabilirlik gerektiğinde

Manyetik olmayan bilyalı yatakların kullanılması gerektiğinde

Hafif bir yatağa ihtiyaç duyulduğunda

FDA uygunluğu gerektiğinde

xiros® polimer bilyalı yataklar ne zaman kullanılmamalıdır?

Çok ağır yükler veya dönüş hızları için

Klasik metal biyalı yatağa sadece ekonomik bir alternatif ararken

Çok yüksek hassasiyette gereksinimler (yatak boşluğu) için

xiros® polymer ball bearings news:

xiros® News and Line Extensions 2014

On this page you will find a list of News and
Line Extensions 2014 from xiros®.

xiros® News and Line Extensions 2014    

xiros® servis ömrü hesap makinesi

xiros® servis ömrü hesap makinesi

xiros® servis ömrü hesap makinesi    

xiros® polymer ball bearings products:

xiros® A500

xiros® A500 heat, chemicals, electrically insulating, wear resistant

xiros® A500    

xiros® B180 radial grooved ball bearing

xiros® B180 - radial grooved ball bearing, normal temperature

xiros® B180 radial grooved ball bearing    

xiros® C160 Polymer ball bearing

xiros® C160 - resistance to media

xiros® C160 Polymer ball bearing    

xiros® F180 polymer ball bearing - conductive

xiros® F180 polymer ball bearings offer protection against electrostatic discharge.

xiros® F180 polymer ball bearing - conductive    

xiros® B180 FDA

Gıda sektörü için xirodur® B180 FDA.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - İnç boyutlar

xiros® B180 polimer bilyalı yataklar inç boyutlarda.

xiros® B180 - İnç boyutlar    

Kapak levhalı xiros® B180

Kapak levhalı xirodur® B180 radyal oluklu bilyalı yataktan üretilen xiros® polimer bilyalı yatak

Kapak levhalı xiros® B180    

xiros® B180 axial ball bearing

xiros® B180 axial ball bearings for absorbing axial forces.

xiros® B180 axial ball bearing    

xiros® B180 axial ball bearing doubled

xiros® B180 axial ball bearings for absorbing axial forces.

xiros® B180 axial ball bearing doubled    

xiros® B180 polymer ball transfer unit

xiros® B180 polymer ball caster for the lubricant-free transport of delicate goods.

xiros® B180 polymer ball transfer unit    

xiros® B180 eksenel polimer bilyalı tekerlek

Yeni xirodur® B180 eksenel polimer bilyalı tekerlek

xiros® B180 eksenel polimer bilyalı tekerlek    

xiros® B180 baskı bileziği

Sınırlı alanda ve düşük fiyatla eksenel yükleri desteklemek için xiros® plastik baskı bileziği.

xiros® B180 baskı bileziği    

xiros® B180 multi bearing

Is the multi-axis plastic bearing for realisation for linear and rotary movements

xiros® B180 multi bearing    

Çift sıra polimer bilyalı yatak B180

Çift sıra polimer bilyalı yatak B180 - çift sıra tasarım

Çift sıra polimer bilyalı yatak B180    

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, tek taraflı flanş ve kapak plakası

Flanşlı ve kapak plakalı xiros® polimer bilyalı yatak

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, tek taraflı flanş ve kapak plakası    

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, çift taraflı flanş ve kapak plakası

xiros® B180 çift taraflı flanş ve kapak plakası

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, çift taraflı flanş ve kapak plakası    

İnce yatak

Kurulum alanının neredeyse yarısı için xiros® ince yataklar

İnce yatak    

xiros® slewing ring bearing

The combination of stainless steel balls with polymer inner and outer rings results in maintenance-free dry operation with low coefficients of friction.

xiros® slewing ring bearing    

xiros® upright bearing

xiros® pillow block bearing - Lubricant-free pillow block bearing with plastic ball bearing - Rigid and pivoting

xiros® upright bearing    

xiros® flange bearing

xiros® flange bearing - Lubricant-free flange ball bearing

xiros® flange bearing    

xiros® Clamping rings

xiros® clamping rings in stainless steel

xiros® Clamping rings    

xiros® B180 aluminum tubes with flange ball bearings

The complete solution combines lightweight, anodised aluminium tubes with maintenance-free and low-priced flange ball bearings made from xirodur® B180.

xiros® B180 aluminum tubes with flange ball bearings    

xiros® malzeme

xiros® malzeme - igumid G, xirodur® B180 ve xirodur® A500 malzeme verileri

xiros® malzeme    
Uzmanlara soru  

xiros® plastik bilyalı yatak uzmanlarına sorun

xiros® plastik bilyalı yataklar bakım ve yağlama gerektirmez ve aşırı ortamlar için uygundur. Uygulama olasılıkları konusunda tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarım.

Daha fazla bilgi  

Basın raporu

Rulmanlı yataklar: Plastik çözümleri uzun zamandır yetersiz kalmadı.

iglidur® bakım gerektirmeyen kaymalı yatak  

iglidur® Yatakları

Stoktan 7000 tip

Tutma süresini uzatır, maliyeti düşürür ve yağlama gerektirmez

Daha fazla bilgi  

SSS

xiros® plastik bilyalı yatakların kullanım avantajlarıyla ilgili sorular ve cevaplar.

CAD indirme sayfasına git  

3D CAD verileri

Pek çok farklı formatta indirilebilir 3D CAD verileri.

Yoğun sipariş nedeniyle Akıllı Hareketli Kablo Kanal siparişleriniz ancak 6-12 çalışma günü icinde sevk edilebilir. Yeniden Normale dönmek için, yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

igus® Turkey
Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Tel.: +90-262 502 14 08
E-Posta: vguner@igus.com.tr

Stocking Distributor
HIDREL Hidrolik Elemanlar
Sanayi ve Ticaret A.S.
Percemli Sokak. No. 7
Tünel Mevkii
34420 Karaköy / Instanbul
Tel.: +90 212 2494881
Faks: +90 212 2920850
Homepage HIDREL
myigus myCatalog

Çevrimiçi katalogHaberler 2016Tatbikat örnekleriÜrün uzmanına e-postaSoru/siparişİndirParça No. aramaKataloglar/numuneler

minimum sipariş miktarı yok
9:00 – 18:00 Sevkiyat + Teknik Hizmet ve Danışma Türkiye stoklarından 1 günde teslimat* Ücretsiz numune talebi

Stokta 100,000'den fazla ürün! Pazartesi'den Cuma'ya 9am-6pm arası teslimat ve danışmanlık!

Newsletter Registration
Genel Standart Şart ve Koşullar Baskı Genel notlar Veri Gizliliğinin Korunması Bildirimi