twisterband - çok küçük bir alanda dönme hareketleri

Kompakt, modüler, uygun maliyetli, 7.000°'ye kadar bükülebilir*

Boyuta genel bakış

twisterband boyutuna genel bakış
twisterband boyutuna genel bakış

Hesaplama: şerit sayısı dönüş açısına bağlıdır

  • Örnek: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Sonuç: XX ≈ 6 bant
  • Örnek: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Sonuç: XX ≈ 6 bant
  • Örnek: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Sonuç: XX ≈ 6 bant
  • Örnek: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Sonuç: XX ≈ 13 bant

Montaj talimatları

Uygulama örnekleri

Test laboratuvarı

Twisterband'ın özel özellikleri

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Daha da kararlı
  • Daha da yüksek hizmet ömrü
  • En küçük alanlarda 7.000 dereceye kadar döner hareketler*
  • maks. Dönme hızı 180°/s
  • Elektrik kablolarının, fiber optik kabloların, pnömatik kabloların tek bir sistemde yönlendirilmesi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar