Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Taşınma 1994 yılında gerçekleşti. Esnek fabrika fikri ve Grimshaw tarafından hayata geçirilmesi kısa sürede meyvesini verdi ve igus o zamandan bu yana önemli ölçüde büyüdü: şirket şu anda 90.000 m2'lik bir alanda üretim, test ve araştırma yapmaktadır. Bu alan, diğerlerinin yanı sıra daha fazla üretim için çevredeki binaları, teknik eğitimi ve büyük bir lojistik merkezi içermektedir. Fabrikanın genişletilmesi sırasında, pazarlama ve yönetimden araştırma ve geliştirmeye, takım ve üretimden depolama ve dağıtıma kadar tüm alanları analiz etmek için tutarlı bir yalın yönetim yaklaşımı uygulandı.
3.800 m2'lik test alanıyla igus , hareketli kablo kanalları, son derece esnek kablolar, kaymalı yataklar, bilyeli rulmanlar ve lineer yataklar gibi plastik rulman teknolojisi, kurşun vida tahrikleri, bar stok, piston halkaları vb. ürünler için sahip olduğu test kurulumlarıyla sektördeki en büyük test laboratuvarlarını işletmektedir. Yılda toplam 15.000 test yapılmaktadır. 100.000 adet ürün 24 saatte veya aynı gün teslim edilebilir.