Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Çeşitli boyutlar:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 vs.
SpeedTec hızlı kilit ile M23 + M40 boyutu
Açılı versiyonlar
UL/CSA standardına göre
Müşteriye özgü logo mümkündür
ATEX güvenli alanlar için ESD malzeme
Kurcalamaya dayanıklı
Enjeksiyon kalıbı işleminden önce IP66/67’ye göre sızdırmaz hale getirilmiştir
360° blendajlı
Alan ve ağılık tasarrufu
SpeedTec M23
Vida M23
SpeedTec boyut 1
Vida – boyut 1
SpeedTec boyut 1,5
Vida – boyut 1,5
Servo, Motor ve Sinyal/kodlayıcı kabloları
Kesme masrafı yok, minimum sipariş miktarı yok, ek ücret yok
Müşteri teknik özelliklerine uygun olarak santimetresine kadar doğru kablo uzunluğu
En küçük bükme yarıçapı başlangıcı 7.5 x d
Saklama maliyetini azaltın ve nakit akışını arttırın
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
300’den fazla enjeksiyon kalıbı makinesi
Üç vardiya çalışma
Kurum içi takım ve kalıp atölyesi
Kargo terminali
Yılda 140’dan fazla yeni ürün/çeşitlendirme
Dijital süreklilik kontrolü
Performans kabloları için yüksek voltaj testi
DIN ISO 9001:2015’e göre sertifikalı
Arşivlenmiş test raporları
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h