Change Language :
... enerji zincirinde
chainflex® kabloları enerji zinciri uygulamalarında kablo arızalarını önler.
Avantajları ve özellikleri "unique - tested - lean" şeklinde özetlenebilir.
Avantajlar
Ürün yöneticilerimiz, son derece esnek chainflex®kablosunun faydaları hakkındaki sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

Enerji zinciri kullanımı için optimize edilmiş yapı
1**. yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman**
kablo içindeki tel bağını stabilize etmek ve böylece tirbuşon ve tel kopmalarını önlemek için.
2. Optimize edilmiş bakır tel
Çekirdek kırılmalarını önlemek ve böylece enerji zincirinde küçük bir bükülme yarıçapında bile sürekli hareket ile uzun bir hizmet ömrü sağlamak.
3. çekirdek yalıtımı
Yalnızca enerji zinciri uygulamalarında milyonlarca kilometrelik damarlarda kendini kanıtlamış olan en yüksek kaliteli, yüksek basınçlı ekstrüde PVC veya TPE malzemeler kullanılır.
4**. demet halatlama**
Çekirdek büküm yapısının güçlendirilmesi, daha düşük çekme-basma gerilimi nedeniyle çekirdeğin yarıçapta rahatlaması ve böylece tirbuşon ve çekirdek kırılmalarının önlenmesi.
5. Köşebent dolgulu ekstrüde iç kılıf
Bükme kompozitinin dışarıdan desteklenmesi ve böylece tirbuşon ve çekirdek kırılmalarının önlenmesi.
6. Optimize edilmiş Örgülü kalkan ile genel kalkan
Kalkan kırılmasını önler ve böylece elektromanyetik korumayı önemli ölçüde artırır veya sağlar Bir kablonun uyumluluk özellikleri.
7. Basınç altında ekstrüde edilmiş aşınmaya karşı yüksek dirençli dış kılıf
Örgülü kalkanın desteği, enerji zincirinde daha az aşınma ve böylece yüksek dinamik uygulamalarda bile belirgin şekilde daha uzun hizmet ömrü.
Tüm chainflex® kabloları 2.750 m2'lik test laboratuvarımızda dayanıklılık açısından test edilmiştir. Bu aynı zamanda uygulamanızdaki bir kablonun hizmet ömrü hakkında size bilgi vermemizi sağlar. Bize sorun veya internetteki hizmet ömrü hesaplayıcımızı kullanın.
Sertifikalarımıza genel bakış:
chainflex® size hayatınızı kolaylaştıran ve şirketinizdeki iş yükünü azaltan daha birçok avantaj sunar.
Stoktan 1.354 kablo çeşidi. 24-48 saat içinde sevkiyat. Bu, depolamanızı ve ilgili maliyetleri azaltmanızı sağlar.
Kesme maliyeti yok. Minimum sipariş miktarı yok. Böylece sadece sipariş ettiğiniz şey için ödeme yaparsınız ve sadece ihtiyacınız olanı sipariş edersiniz.
çevrimiçi araç
igus® günlük işlerinizi kolaylaştıran çok sayıda çevrimiçi araç sunmaktadır.
Online mağazamıza ek olarak, aşağıdaki faydalı araçları da bulacaksınız:
Daha fazla bilgi

tutar...
hareketli uygulamalar için esnek kablo

benzersiz...
Tasarım detayları: daha uzun hizmet ömrü, daha az alan, daha fazla dinamik

...& yalın
süreç odaklı çözümler

test edildi...
igus® laboratuvarında
Test laboratuvarı ve garantimiz hakkında daha fazla bilgi:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat