iglidur® J, flange bearing, mm - JFM

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, flange bearing, mm - JFM
iglidur® J, flange bearing, mm - JFM drawing
1 from 2
iglidur® J, flange bearing, mm - JFM
iglidur® J, flange bearing, mm - JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JFM-1416-03
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • d3 22 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
Unsure if it fits?