1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: PFI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Düşük nem emilimi
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
iglidur® P | Uygun maliyetli çok yönlü dış mekan malzemesi - Yüksek ortam neminde bile şişme olmaz
Termal kararlılığı ve düşük toplam nem emilimi nedeniyle iglidur® P, değişen ortam koşullarında boyutsal olarak en kararlı çok yönlü malzemelerden biridir. iglidur® P, orta yüklerde dönme ve dönme hareketleri için önerilir.
Tipik uygulama alanları
- Makine mühendisliği
- Mobilya / endüstriyel tasarım
- Güneş teknolojisi
- Spor, fitness & rehabilitasyon
- Trafik mühendisliği
Ne zaman kullanmalıyım?
- Düşük nem emilimi
- gerektiğinde
- Yüksek basınç yükleri için uygun maliyetli bir malzeme gerektiğinde Nemli ve orta sıcaklıklarda daha yüksek hassasiyet gerektiğinde
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Mekanik yeniden işleme gerektiğinde
- Maksimum aşınma direnci gerektiğinde
Unsure if it fits?