Gıda açısından güvenli 3D baskı

Gıda ile temas eden uygulamalar için aşınmaya dayanıklı aşınma parçaları


► 10/2011 FDA ve/veya AB direktifinin gerekliliklerine uygun olarak gıda maddelerine uygundur
► Yaygın olarak kullanılan 3D baskı plastiklerinden 50 kat daha fazla aşınmaya dayanıklı: Hareketli parçalar için ideal
► Entegre katı yağlar sayesinde yağlamaya gerek yok
► Bireysel plastik parçalar 24 saat içinde gönderilmeye hazır

Aşınmaya dayanıklı parçaları 3D baskı hizmetinden sipariş edin veya kendiniz yazdırın

chemical-resistant kimyasala dayanıklı

3D baskı, lazer sinterleme, kimyasala dayanıklı ve gıdaya uygun
  • FDA'ya göre gıda ile uyumlu
  • Kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Lazer sinterleme ile hızlıca (beş günde) basılır
  • Gıda ve elektrokaplama sektörleri için ideal 

iglidur I150: çok yönlü filament

gıda açısından güvenli filament
  • Basılı parçalar, EU 10/2011 sayılı gıdaya ilişkin yönetmeliğe uygundur
  • Tüm normal 3D yazıcılarda işlenebilir
  • Mekanik özellikleri (stabilite, tokluk, katman yapışması) iyi olan ve en sık kullanılan tribofilament

iglidur I151: Görsel olarak tespit edilebilir

gıda açısından güvenli mavi 3D baskı filament
  • AB 10/2011 ve FDA uyarınca gıda yönetmeliklerine uygun.
  • Optik tespit edilebilirlik için mavi renk
  • Tüm ticari yazıcılarda işlenebilir
  • 3D baskı hizmetiyle üç gün içinde basıldı

iglidur A350: ısıya dayanıklı

FDA düzenlemelerine uygun, gıdaya uygun ve ısıya dayanıklı 3D baskı
  • FDA ve EU 10/2011 gereğince gıda uyumlu
  • 180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, UL94-V0'a göre alev geciktirici
  • Buhar sterilizasyonu için uygun
  • Yüksek sıcaklık 3D yazıcısı gerekli


Üç ila beş gün içinde basılan kimyasal maddelere dayanıklı, gıdaya uygun parçalar

iglidur I10

iglidur i10 lazer sinterleme tozu, kimyasallara dayanıklı olan gıdaya uygun parçaların hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar. Özellikle gıda ve elektro kaplama sektörleri için makinelerde kullanıma oldukça uygundur. Lazer sinterleme ile hızlı üretim, aşınmaya dayanıklı, yağlama gerektirmeyen özel parçaların üç ila beş gün içinde çizime göre üretilebilmesi anlamına gelir. 3D baskı hizmeti ne takım maliyetleri ne de minimum sipariş miktarını içerdiğinden, kimyasallara dayanıklı parça üretimi bir ila 10.000 birim olduğunda ekonomiktir.
iglidur i10 ile üretilmiş baskı bileşenleri

Ticari olarak mevcut 1D yazıcılarla gıda açısından güvenli bilşenler üretin

iglidur I150

iglidur I150, işlenmesi en kolay tribo-filament®'dir - piyasada bulunan tüm 3D yazıcılar için uygundur ve PLA ve PETG gibi normal filamentler kadar kolay işlenebilir.  AB 10/2011'e uygunluğu sayesinde iglidur I150, gıda ile temas için uygundur ve buna bağlı olarak gıda ve ambalaj endüstrisindeki uygulamalarda kendini kanıtlamaktadır. Tek kısıtlama, 65 °C'lik maksimum kalıcı uygulama sıcaklığı ve oldukça dinamik uygulamalar içindir. iglidur I150, 8 kg'lık filaman makaralarında da mevcuttur ve bu nedenle büyük ölçekli yazıcılarda büyük bileşenlerin üretimi için uygundur.  
mağazada iglidur I150
iglidur I150 filamanın lineer aşınma testi Aşınma testi 3D baskı filamentleri: y ekseni = aşınma hızı [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; test parametreleri (lineer hareket): v = 0,1m/s; p = 1MPa; mil malzemeleri: sertleştirilmiş çelik (Cf53/1.1213) ve paslanmaz çelik (V2A/1.4301)

Gıda açısından güvenli, görsel olarak tespit edilebilir parçalar için filaman

iglidur I151

iglidur I151 tribo-filaman gıda ve paketleme sektörlerinde kullanım için özel olarak geliştirildi. Basılı parçalar FDA ve 10/2011 sayılı AB gıda yönetmeliklerine uygundur. Standart sektör mavi renk gerekli görsel tespit edilebilirliği hiçbir doğal yiyecek mavi olmadığından karşılar. İyi mekanik özellikleri (kuvvet, sertlik, katman yapışması)  iglidur I151'i birçok uygulamaya ve 3D yazıcıya uygun  bir genel amaçlı malzeme yapıyor. Standart PLA ve PETG filamanları kadar kolayca işlenebilir. iglidur I151 iglidur I150'ninkilerle kıyaslanabilecek mekanik özelliklere sahiptir. Diğer bütün tribo-filamanlar gibi katı yağlayıcılar içerir, bu da düşük bakıma, hijyenik kuru çalışmaya izin verir. iglidur I151'in yüksek aşınma direnci ondan basılan parçaların kullanım ömrünü uzatıyor, böylece ABS, PETG ya da PLA'dan yapılan parçalardan 50 kata kadar daha fazla kullanım ömürleri oluyor. Blogumuzdan gıda sınıfı filamenti ile 3D baskı için neyin önemli olduğunu öğrenin.
mağazada iglidur I151

Isıya dayanıklı ve gıdaya uygun

iglidur A350

Aşınmaya dayanıklı yüksek sıcaklık tribo-filament® iglidur A350, gıda ve ambalaj endüstrisi için özel olarak geliştirilmiştir. Hammadde, AB 10/2011 ve FDA gıdayla temas yönetmeliklerine uygundur ve tespit edilebilirlik nedeniyle tamamiyle mavidir. iglidur A350'den üretilen baskılı parçalar 180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır, UL94-V0 uyarınca alev geciktiricidir ve ayrıca sıcak buharla sterilize edilebilir. 340-360 °C'lik yüksek işleme sıcaklığı ve min. 160°C, işleme için yüksek sıcaklıkta bir 3D yazıcı gereklidir. Kullanılacak böyle bir yazıcı yoksa, iglidur A350'den yapılan aşınmaya dayanıklı parçalar igus 3D baskı hizmeti ile hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde üretilebilir.  
Çevrimiçi mağazada iglidur A350
Gıdaya uygun 3D baskı: aşınmanın karşılaştırılması Döner filament sürtünme testi: Y ekseni: sürtünme katsayısı [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; test parametreleri p = 1MPa; v = 0,3 m/s; mil malzemeleri: sertleştirilmiş çelik (Cf53/1.1213) ve paslanmaz çelik (V2A/1.4301)

Gıda teması için diğer çözümler


igus® 3D baskı hakkında daha fazla bilgi

Haberler

Eklemeli imalat için yeni ürünlerimizi ve hizmet araçlarımızı keşfedin!

igus test laboratuvarı

Test edildi!

PLA, ABS ve diğer malzemeler ve üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında iglidur'dan yapılmış 3D baskı malzemeleri

3D baskı hizmeti

Yalnızca birkaç adımda çevrimiçi 3D baskı hizmetiyle özelleştirilmiş, eklemeli olarak üretilmiş bileşenler.

3D baskı malzemeler

Endüstriyel kullanım için aşınmaya dayanıklı diğer plastiklerimizi keşfedin.

Gıda sınıfı plastiklerle 3D baskı hakkında SSS


Gıda sınıfı plastikler ne anlama geliyor?
Gıda ile temas eden malzemenin, plastik parçacıklarının gıdaya olası bir aktarımı için test edildiği anlamına gelir, bu sayede tanımlanmış bir sınır değerinin aşılıp aşılmadığı kontrol edilir. Avrupa pazarında, plastiklerin gıda uygunluğuna ilişkin gereklilikler, 10/2011 sayılı AB Yönetmeliği , ve ABD'deki FDA (ABD Gıda & İlaç İdaresi) tarafından düzenlenmiştir.
Bir malzemenin gerçekten gıda güvenli olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Bir malzeme, 10/2011 sayılı AB standardı veya FDA (ABD Gıda & İlaç İdaresi) spesifikasyonlarına göre gıda uygunluk gereksinimlerini karşılıyorsa, uygunluk beyanı ile onaylanır. İlgili maddenin kullanımı için spesifikasyonlar burada belirtilmiştir.
Gıda maddelerine karşı güvenli bileşenler üretmek için özel bir 3D yazıcıya mı ihtiyacınız var?
Baskı öncesi ve sırasında, gıda sınıfı malzeme tozdan korunmalıdır. Bu nedenle kapalı bir kurulum alanı olmasını öneriyoruz.
Gıda sınıfı malzemelerle yazdırmadan önce yazıcıyı özel olarak temizlemeniz gerekiyor mu?
Temel olarak, filament ile temas eden tüm parçalar kalıntılardan arındırılmalıdır. Bu özellikle ekstrüder dişlisi ve basınç nozulu için geçerlidir. Buna ek olarak, temiz bir baskı yatağı olmalıdır. Cam plaka temizlenmeli ve yapışkansız olması veya gıda sınıfı yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir.
Baskı ayarlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Ayarlar, dilimleme yazılımında seçilmelidir, böylece nesnenin yüzeyi mümkün olduğunca yoğun olacaktır. Ayrıca, bu, baskı hızını düşürerek ve çizgi genişliğini nozul çapına uyarlayarak da elde edilir. Bu, bileşen yüzeyinde düzensizlik olmasına izin verir ve kapak katmanlarındaki boşlukları azaltır.
Çoklu malzeme baskısında 2 malzemeli parça için gıda güvenliğini de sağlayabilir miyim?
Malzemelerin karıştırılması tamamen ortadan kaldırılamadığından, gıda sınıfı olmayan diğer malzemelerle birlikte çok malzemeli baskıda gıda uyumlu bileşenlerin üretilmesi önerilmez. Destek malzemesi gıda sınıfı olmalı ya da destek malzemesi olarak aynı malzeme kullanılmalıdır.
Gıda yönetmeliklerine uygun basılı bir bileşen gıda ile sürekli temas edebilir mi?
Plastik bileşen ile gıda arasında uzun süreli temas varsa, bu plastik parçacıkların taşınma olasılığını artırır. Bu nedenle, izin verilen maksimum temas süresi için gıda uyumluluk beyannamesini kontrol etmek önemlidir. FDA veya AB 10/2011 beyannamesinin dikkate alınıp alınmadığına bağlı olarak değişebilir.
Uygulamanın ortam sıcaklığı da bir rol oynamaktadır. Sıcaklıklar ne kadar yüksek olursa, temas o kadar kısa olmalıdır. iglidur I6'dan üretilen parçalar 70°C'ye kadar sıcaklıklarda gıda ile maksimum 2 saatlik temas için uygundur (10/2011 sayılı AB yönetmeliğine göre).
3D baskılı parçalar gıda güvenliği için ek bir kaplama gerektirir mi?
Gıdaya uygun iglidur malzemeleriyle basılan bileşenler gıdaya uygun bir yüzeye sahiptir, bu nedenle ek bir kaplama gerekmez. Bu durum, iglidur i150, iglidur i151 ve iglidur A350 3D baskı malzemeleri için geçerlidir.
Baskı için gıda sınıfı malzeme kullanılıyorsa basılı makine parçaları otomatik olarak gıdaya uygun anlamına mı gelir?
Hayır, sadece temiz bir 3D baskı işlemi ile birleştirerek gıda uygunluğu elde edersiniz. Örneğin, gıda maddelerine uygun bileşenlerin 3D baskısında temiz baskı nozullarının kullanılması önemlidir. Buna ek olarak, yapışkan (tutkal) veya gıda sınıfı bir yapıştırıcı kullanılmamalıdır.

Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Photo
Cihan Doğan

Dry-Tech® Ürün Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.