Robotlar için Hareketli Kablo Kanalları

Enerjiyi özellikle robot uygulamalar için tüm eksenler boyunca yönlendirin. Eksen 1 için twisterchain, döner ve helis hareketler için ideal kablo koruması sunar. Eksenler 2–6, triflex® R sistemi için uygulama alanıdır. Dış durdurma dayanağı ile darbeye ve torka dirençlidir ve her kablo kanalı bağlantısı başına +/- 10  bükülebilir – bunlar, triflex® R'ı mükemmel ve mümkün olan en iyi robot e-chain®'i yapan özelliklerdir.

Ürünler

triflex® R

triflex® R  
Üç eksende hareket

  • İç yükseklik (doldurulabilir): 10 ilâ 46,8 mm
  • Zorlu çok eksenli hareket için ideal
  • Yüksek burulma direnci
  • Uzatılması ve kısaltılması kolay
  • Tanımlanmış burulma durdurma dayanağı ve minimum bükülme yarıçapı
  • Mevcut çok sayıda seçenek
  • iF Tasarım Ödülü 2004, 2007 & 2013

twisterchain, yeni

twisterchain, yeni

Mevcut nesil

 
Dayanıklı, sessiz, yüksek yüklere uygun, 540 'ye kadar döndürülebilir

  • İç yükseklik: 28 ilâ 56 mm
  • İç yarıçap boyunca açılabilir bağlantı çubukları
  • Daha güçlü, daha yüksek dolu ağırlıklar mümkün
  • Önceki twisterchain'e göre %25 daha az ağırlık
  • Son derece dinamik ve daha sessiz çalışma (yeni oluk sayesinde)
  • Düzgün kablo dostu iç yapı
  • igus® laboratuvarında 1 milyon çevrim boyuna başarıyla test edilmiştir
  • 1m/sn ve üzerinde döndürme hızları, 540  'ye kadar döner/helis hareket (360  stokta mevcuttur)

twisterchain

twisterchain

twisterchain, yeninin önceki modeli

 
Dairesel ve helis hareketler

  • İç yükseklik: 28 ilâ 56 mm
  • İç yarıçap boyunca açılabilir
  • Klasik sürüm

Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h