Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 20 yıldır sürekli olarak artmakta. Alman Ulaştırma Şirketleri Birliği'nin sağladığı rakamlar da bu durumu doğruluyor. Bu endüstri için iyi haber, ama aynı zamanda demiryolu ağı, trenler, tramvaylar ve donanım üzerinde artan gerilim demek: bu tür yüksek gereksinimlere dayanırken EN 45545 veya NFPA 130 gibi sıkı yangın güvenliği standartlarını karşılayabilecek dayanıklı bileşenler gerekiyor .
Peki ya bakım çalışmalarını ve maliyetleri azaltmaya ya da düzenli yağlama gereksinimini ortadan kaldırmaya ne dersiniz? Bu imkansız mı? Hiç de değil! igus, hareketin yer aldığı çok çeşitli uygulamaları kolaylaştıran bu bileşenlere motion plastics adını verdi; tramvay kapıları bunun tipik bir örneği.
Tech up, cost down - kısıtlı montaj alanları için Hareketli Kablo Kanalları sayesinde: özellikle düz olarak tasarlanmıştır, küçük bükülme yarıçapına sahiptir ve önceki modele kıyasla %30 maliyet avantajı sağlar.
400m2'lik ticaret fuarı standımızda bu ürünlerle birlikte diğer ürün inovasyonları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Endüstri uzmanımız ile birlikte veya sanal olarak kendiniz keşfedebilirsiniz. Bireysel danışmanlık hizmeti sunulan rehberli sanal tur için hemen bir randevu alın:
▲ Tech up
Kirli ortamlarda kullanım ömrü, bilyeli yataklara kıyasla sekiz kat daha uzundur
Bakım veya aksama süresi maliyeti yok
Kolay yatak değişimi sayesinde %25'e kadar tasarruf sağlayın
▲ Tech up
Bağlantı ölçüleri geleneksel bilyalı vidalarla aynı
Metal plakalı ağır hizmet versiyonu mevcuttur
Uygun maliyetli optimize enjeksiyon kalıplı tasarım
Ø 14/16 ve 18/20 arasındaki tüm dişler için değişken tasarım
▲ Tech up
Metal gövde ve igumid G'den beş kat daha yüksek kopma direnci
Minimum sipariş adedi yok, igus standart boyutları için araç maliyetleri yok
Kısa teslim süresi
Diğer inovasyonları merak mı ediyorsunuz?Buradan inovasyona genel bakış sayfası ve sanal ticaret fuarı standına ulaşın
Numune kutusu içerisinde iglidur çubuk stoğu, bir dryspin vidalı mil, iglidur kaymalı yataklar, bir kendinden hizalı igubal yatak, chainflex kablolar ve bir e-chain yer almaktadır.
Mal taşımacılığı numune kutusu içerisinde farklı iglidur kaymalı yataklar, bir kendinden hizalı igubal yatak, bir chainflex baskı rondelası ve iglidur çubuk stoğu yer almaktadır.
Avrupa yangından korunma standardı DIN EN 45545'e uygundur
Alev geciktirici
Yüksek aşınma dayanıklılığı
Düşük sürtünme katsayısı
Ek yağlama yok
Bakım gerektirmez
Tüm ürünler aşınma ve dayanıklılık açısından gerçek koşullar altında endüstrinin en büyük laboratuvarı olan igus test laboratuvarında kontrol edilmektedir. Bu, ürünlerin kullanım ömrünün tam olarak belirlenmesini sağlar.
Talep üzerine igus, ürünlerin tamamen benzersiz koşullar altında kullanımını test etmek için müşteri adına testler gerçekleştirir.