Müşterinin isteğinden ürüne kadar


Metalle kıyaslandığında plastik, çok genç bir malzemedir. Metaller, 8.000 yıldan uzun bir süredir insanlar tarafından kullanılmaktadır. Metal işleme alanındaki deneyim, nesilden nesle aktarılmıştır. Hareketli bileşenleri ilgilendiren konularda metal, en güvenli seçenek olarak görülürken bileşenlerin yağlanması ve greslenmesi, zaruri görevler olarak kabul edilmektedir.
 
Peki ama eğer hareketli parçaların malzemelerinin ...
… yağlanması ve greslenmesi gerekmeseydi?
… %70'e kadar daha hafif olsaydı?
… kirli koşullarda, kimyasal maddelerde ve suda sorunsuz bir şekilde çalışsaydı?
… paslanmasaydı ve gıcırdamasaydı?
… öngörülebilir kullanım ömrüne sahip olsaydı ve kullanımı güvenli olsaydı?

"Yaşanan sıkıntının temel nedenini tam olarak anlamam gerekiyor ..."

"Sorunları çözmeyi seviyorum. Sonuçta müşterilerimizden birini mutlu edebilirsem bundan memnun oluyorum. Tabi ki bunu başarmanın tek yolu müşteriyle çok yakın ilişki içinde çalışmam. Özel bir çözüm bulmak için yaşanan sıkıntının temel nedenini tam olarak anlamam gerekiyor.  Bazen özel uygulamalara yönelik bu tür çözümler, ürün yelpazesi katalogumuza eklediğimiz yenilikler doğuruyor. Müşterilerimiz bu nedenle araştırma ve geliştirme alanında itici bir güç olarak ekibime güveniyor. "
 
Stefan Niermann, drylin Lineer Teknoloji Başkanı

Stefan Niermann, drylin Lineer Teknoloji Başkanı

Hesaplanabilir kullanım ömrü ile hareket için yüksek performanslı polimerler

igus motion plastics ürünleri

Ürünlerimiz hareketli uygulamalar ve son derece yüksek stres düzeylerine uygun şekilde geliştirilmiştir. Bunlar arasında enerji besleme ürünleri, kablolar, yatak teknolojisi, lineer teknoloji, çubuk stoğu, 3D baskı filamanları ve düşük maliyetli robot bilimi ürünleri yer almaktadır:

  • Uzun kullanım ömrü 
  • Ek yağlama gerekmez
  • Metal ürünlere kıyasla %70'e kadar daha hafif
  • Kire, kimyasal maddelere ve  korozyona dayanıklı
  • Sıcaktan ve soğuktan etkilenmez
Ürünlerimizden veya hizmetlerimizden birini iyileştirmek ister misiniz? 

igus®'tan ücretsiz çevrimiçi araçlar

Yenililçi çevrimiçi araçlarımızı sürekli olarak geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Bu araçlar test laboratuvarından edinilen araştırma sonuçlarından ve uygulamaya ilişkin bilgi birikiminden faydalanıyor. Bu da müşterilerimizin projelerini ileriye dönük, şeffaf ve etkili bir şekilde planlamasını sağlıyor.  

  • igus ürünlerinin kullanım ömrünü güvenilir bir şekilde hesaplayın
  • igus ürünlerini yapılandırın
  • igus ürünlerini simüle edin
  • Uygun ürünleri bulun


2020 yılındaki 100 inovasyondan 7'si