Kişisel irtibat yetkilisi
igus® Turkey

Güzeller Org. San. Bölg. Galvano

Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32

P.K. 41400 Gebze / Kocaeli

+90-444 63 51
+90-262 502 14 19

ZLW – NEMA motor flange, standard

 
 
ZLW motor flange standard product range

Finally! Fix your NEMA motor to our ZLW toothed belt drive with a standard connection.

2 base plate lengths for each NEMA motor flange; others on request

S model (short) matching the igus® claw coupling

Choose fitting toothed belt drive:

 
Part No.:
Part. No.   Base plate     Motor flange      
  AG LG LK AM HM LM f    
 MF-0630-NEMA23-L 12 110,5 46,5 10 59 56 17 istek üzerine 
 MF-1040-NEMA23-L 17 138 54 10 70,7 56,4 7 istek üzerine 
 MF-1040-NEMA34-L 17 138 54 10 85 85 20,5 128,52 USD 
 MF-0630-NEMA23-S 12 99,5 35,5 10 59 56 17 108,99 USD 
 MF-1040-NEMA23-S 17 119 35 10 70,7 56,4 7 138,16 USD 
 MF-1040-NEMA34-S 17 119 35 10 85 85 20,5 istek üzerine 
Seçilen parça hakkında daha fazla bilgi:
3D CAD Ürün sayfası Numune talebi Uzmanlar PDF Fiyat teklifi isteği İndirimli fiyatlar myCatalog

ZLW – Individual motor flange

 
 
Part No.:

Order no. suitable for Base plate Motor mounting plate
LG HG AG HM LM DT DM DS TS DB
MF-1040-xx ZLW-1040/ZLW-1080 138 44 77 * * * * * * *  Enquiries
MF-0630-xx-xx ZLW-0630 110,5 28 12 * * * * * * *  Enquiries
* Please specify values according to motor type

More information: