drylin® test laboratuvarı ve mevcut test sonucu

 

dry-tech® test laboratuvarında yağlama gerektirmeyen drylin® lineer kaymalı yataklar, lineer akslar ve kılavuz vida modülleri bütünüyle test edilmektedir. Testleri kendi ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek ve müşteri uygulamalarını daha iyi değerlendirmek için 250 m²'lik bir tesiste gerçekleştirmekteyiz. Amacımız, her uygulama için kusursuz ürünler sunmak. Size özel uygulamanızı test etmekten mutluluk duyarız. Bizi aramanız yeter. Tüm test sonuç bir veritabanında saklandığından ve drylin® kullanım ömrü hesaplayıcısına dahil edildiğinden müşterilerimiz için faydalı olmaktadır.

 

Bir bakışta önemli gerçekler

Yılda yaklaşık 500 deney

250 m² Test laboratuvarı

52 Test tertibatı

Yılda yaklaşık 50 müşteri testi

Günde 40 paralel deney


Testler aşınma ve sürtünme testleri yoluyla farklı malzeme kobinasyonlarının sürtünme özelliklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra düzenekler de işlevleri, kullanım ömürleri, dayanımları ve arıza senaryoları açısından test edilmektedir.

dry-tech® test laboratuvarı, test edilen kaymalı yataklar  

Mevcut kullanım ömrü testlerine genel bakış