Vida dişi boyutu

Yeni hatve ile verimli dryspin® kılavuz vida teknolojisi

Bilyalı vidalara yağlama gerektirmeyen alternatif - hemen yeni vida boyutunda mevcuttur:

İgus'un yeni hatveleri, dryspin® yüksek sarmal kılavuz vida serisini tamamlıyor. 6.35x2.54 LH, 12.7x12.7 ve ayrıca 10x3, 16x10, 20x5 ve 5x10'lik yeni vida boyutları ile dryspin artık yüksek sarmal vidalı millerin yanı sıra yüksek sarmal vidalı mil somunları da sunmaktadır.
 
Titreşimsiz/sessiz çalışma için optimize edilmiş vida dişleri, yüksek verimliliğe sahip yuvarlak vida dişleri ve uzun kullanım ömrüne yönelik asimetrik vida dişleriyle, dryspin yüksek sarmal vida dişleri uygun maliyetli bir teknolojik alternatiftir.
 

Sipariş verin

Vida dişi boyutu

Tech up

  • 6,35x2,54 LH, 12,7x12,7, 10x3, 16x10 ,20x5 ve 5x10 hatveli yeni dryspin® vidalı miller
  • Yuvarlak diş geometrisinden dolayı sessizdir
  • Asimetri sayesinde %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü sunar 

Vida dişi boyutu

Maliyeti düşür

  • Online vidalı mil konfigratörü 
  • Canlı fiyat görüntüleme  
  • Online olarak vidalı mil işleme 

Vida dişi boyutu

Dayanıklı

  • Servis ömrü online hesaplanabilir 
  • Test edildi:% 25'e kadar daha az aşınma:  Hizmet ömrü hesaplayıcısına git
  • AISI 304 malzemesi sayesinde korozyona dayanıklı
  • Online konfigrasyon ve güvenilirlik kontrolü
  • Seçim güvenliği, 2D PDF ve 3D step modeli içerir

Vida dişi boyutu

Sürdürülebilirlik

  • Yağlama gerektirmeyen çalışma
  • Temizlemesi kolay 
  • Atık olmadan gerekli uzunluk
  • igus® plastiklerin dairesel ekonomisini destekler ve kimyasal geri dönüşüme yatırım yapar. Konu hakkında daha fazla bilgiye  Cat-HTR websitemizden ulaşabilirsiniz



Ölçüler DS10x3

dryspin® trapez dişli teknolojisi rakipleri yeniyor

Vida dişi boyutu

Test parametresi

Yük: 50N
Mesafe: 140mm
hız: 450rpm
Test süresi: 150,000 cycles

Vida dişi boyutu

Y = aşınma oranı[μm/km]

1. Competitors' geometry 10x3 / PET + PTFE2.
TR10x3/AISI 304 iglidur® J/enjeksiyon kalıplama
DS10x3/AISI 304 iglidur® J/enjeksiyon kalıplama

Vida dişi boyutu

Test sonucu

Paslanmaz çelikten yapılmış  10x3 ebatlı ürün için aşınma testinin değerlendirilmesi, dryspin® vida dişi Ds10x3'ün% 25  daha düşük bir aşınma oranına,% 25'e kadar daha uzun bir hizmet ömrüne ve  rekabete   göre daha yüksek verime ulaşabileceğini göstermiştir.


Daha yüksek verimlilik, daha uzun kullanım ömrü

dryspin® teknolojisinin yapabileceği budur

Patentli dryspin yüksek sarmal diş teknolojisi 2015 yılında igus tarafından geliştirilmiştir ve geleneksel yüksek sarmal dişlere kıyasla sayısız avantajlar sunmaktadır. Düz diş açısı nedeniyle, uygulanan gücü etkili bir şekilde bir öteleme hareketine dönüştürürler.
 
Plastik somun ve vidalı mil ile eşleşen özellikler ve şekiller sayesinde, dryspin daha uzun bir servis ömrü ve yüksek sarmal dişler sayesinde daha çok verimlilik sağlar. Yuvarlak diş geometrisi nedeniyle, kılavuz vida ve somun arasındaki temas alanı azalır ve kılavuz sistemleri sessiz ve yük altında titreşim olmadan çalışır.
 
Tek tek dryspin dişleri arasındaki daha büyük boşluklar, dişlerde tribolojik olarak optimize edilmiş polimerin daha yüksek bir payına (faktör 1.3) neden olur. Daha fazla aşınmaya dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik,Yüksek sarmal dişlere kıyasla beş kat daha uzun  hizmet ömrüne sahiptir.
 

Daha fazlasını öğrenin
Ürün resmi

İlk bakışta ürünler:


Silindirik kılavuz vidalı mil somunu
anahtarı ile

USP fotoğraf
Silindirik kılavuz vidalı mil somunu anahtarı ile


Flanşlı vidalı mil somunu
anahtarı ile

USP fotoğraf
Flanşlı vidalı mil somunu anahtarı ile


Uygun vidalı miller
 

USP fotoğraf
Uygun vidalı miller

Daha fazla ayrıntı

Yenilikler katalogunu indirin

Vida dişi boyutu
İndirmeye gidin

İstek gönderebilirsiniz.

USP fotoğraf
Soru formuna gir

Daha fazla dryspin® yenilikleri

USP fotoğraf
Şimdi keşfedin.


Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h