WS-16

Orta boyda ray genişliği 120mm, boyut 16 - No. 1

drylin® W profil kılavuzu - yeni genişlikle kurulum boyutu 16

drylin® W lineer kIlavuzun kurulum boy 16'sı en popüler boylardan biridir, çünkü bu boy yüksek yük kapasitesiyle alçak profil kurulum yüksekliğini birleştirir. Ve bu kurulum boyutu tam olarak daha geniş bir başka profil rayı ve eş lineer taşıyıcı ile tedarik ettiğimiz boydur. 120mm'lik profil sayesinde lineer kılavuz önceki 60 boy genişlikten %60 daha büyük destek yüzeyi sunmaktadır. Profil özellikle yanal kurulum boyunda yüksek destek torku sunar ve aynı zamanda tek akslı kılavuz olarak ideal bir şekilde uyar.

Bu ürün hakkında sorgulama yapın

igus yenilikleri ile Teknolojinizi geliştirin

Teknolojinizi geliştirin

  • Üç kattan daha yüksek tork direnci (60mm genişliğe kıyasla)
  • 5.75'e kadar daha yüKsek geometrik atalet torku
  • Korozyona dayanıklı sert eloksallı yüzeyler
  • Tek ayarlamalar için deliksiz ray profilleri

igus yenilikleri ile maliyetleri azaltın

Maliyetinizi azaltın

  • Çift şaftlı profil ve standart delik kalıbıyla hızlı montaj
  • Şaftların paralelliği tek şaftların hizalanmasını korur
  • 4000mm'ye kadar istenilen her uzunlukta kesilebilir
  • Bağlantı boyutu 80 item gibi standart tasarım profilleri için uygundur

igus yeniliklerinden kanıtlar

Dayanıklı

  • DIN EN 9227/ASTM B-117'ye göre sert eloksallı, tuz püskürtme testli (NSS)
  • Geometrik eylemsizlik momenti ly 2,114,000mm4: lz 33,200mm
  • Direnç momenti Wby 31,100mm³, Wbz 2,150mm³

igus yenilikleri ile geri dönüşüm

Sürdürülebilirlik

  • Milimetrik doğru kesim sayesinde daha az atık
  • Çeliğe kıyasla %66 ağırlık tasarrufu
  • Emisyon açısından kritik ortamlarda yağlama gerektirmeyen kullanım (örneğin temizoda)


Uzmanlarımıza sorun

Uzmanla iletişime geçin

igus® uzmanımız size bu konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 

Bize buradan ulaşın

Mevcut kataloğu indir

Yenilikler HMI 2020

PDF'yi bir fare tıklamasıyla kolayca indirin ve igus® yenilikleri hakkında bilgi edinin.

PDF dökümanlarına ulaşın

Diğer drylin® ürünleri

alışveriş simgesi

Sorunlarınız için çevrimiçi mağazamızdan çeşitli ürünleri ve çözümleri keşfedin.

Diğer ürünlere git

Drylin® ürünlerimizin uygulama örnekleri


Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h