Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Optimize edilmiş enjeksiyon kalıplı tasarıma sahip yeni DST-JGRM serisi, flanşlı vidalı mil somununa sağlam bir alternatiftir . Standart bilyalı vidalı somunlarla aynı olan bağlantı boyutları ve eğimleri ile karakterizedir. Özel tasarım kolay kurulum sağlar ve özellikle radyal yükler için uygundur. Yüksek eksenel yükler için, JGRM kılavuz vida somunu paslanmaz çelik ile de mevcuttur.
Daha yüksek eksenel yükler için, JGRM tipinin ağır hizmet tipi versiyonu da mevcuttur. Ağır hizmet JGRM vidalı mil somunlarının flanş boyutu aynı kalır. Plaka, JGRM vidalı mil somunundan önce takılır. Paslanmaz çelik plaka nedeniyle, vida başları artık plastikle temas etmediği için kuvvet dağılımı için temas yüzeyi genişler. Bu versiyon 6 MPa'ya kadar olan eksenel yüklere dayanır.
Ağır hizmet tipi, çok dinamik olmayan çok yüksek statik yüklere sahip uygulamalar için mükemmeldir; biçim ayarı. Ayrıca ø 14/16 ve 18/20 vida dişleri için iki farklı boyutta mevcuttur.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h