Petrol ve gaz endüstrisi için igus® çözümleri

Aşırı koşullar altında çalışan hareketli enerji besleme sistemleri

Kir, tuzlu su, titreşimler, aşırı sıcaklıklar, yüksek düzeyde mekanik stres ve patlama riski, petrol ve gaz çıkarma çalışmalarında kullanılan sondaj ekipmanlarının ve diğer cihazların performansını olumsuz etkileyen ve en sık meydana gelen sorunlardır. Aksama sürelerinin maliyetli olduğu bu tür ortamlarda igus®'un Hareketli Kablo Kanalları, sorunsuz ve kesintisiz çalışmayı garanti etmek için gerekli performans özelliklerini sağlar.

Avantajlarınız:

  • Bağlanmaya hazır eksiksiz sistemler için sistem tedarikçisi
  • %100 korozyona uğramaz, deniz suyuna karşı dirençli ve ağır iş uygulamaları için denenmiş ve test edilmiş
  • Uzun yıllara dayanan deneyime dayalı açık denizde kullanıma uygunluk
  • Örn. servis ilmeklerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü
  • Çelik kablo kanallarına kıyasla ağırlıkta %70'e varan tasarruf
  • Bakım zamanlarının tahmini için saptanabilir bileşenler (akıllı plastikler)
  • Petrol ve gaz endüstrisi için ilgili sertifikalarla birlikte Hareketli Kablo Kanalları için özel olarak geliştirilmiş kablolar
  • Maliyetleri azaltın ve ekipman güvenliğini artırın
Hemen uzmanlarla iletişime geçin

Top drive sistemlerinde chainflex® kablolar ile önceden demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalı sistemleri (readychain®)

 

Petrol ve gaz endüstrisi için uygun ürünler

Hareketli Kablo Kanalı Serisi E4.112  
Hareketli Kablo Kanalı Serisi E4.112

  • Dayanıklı ve çelikten %70'e kadar daha hafif
  • Özel iç ayırma sistemi, parçaların düşmesini önler
  • Modüler tasarım

Hareketli Kablo Kanalı Serisi E4.350  
Hareketli Kablo Kanalı Serisi E4.350

  • 650 kg/m'ye kadar ağır yükler için denenmiş ve test edilmiştir
  • Örneğin konsol tipi kızaklar durumunda kullanıma uygundur
  • Çelik kablo kanallarından %50'ye kadar daha hafif

Açık deniz kablo kanalı (OSC)  
Açık deniz kablo kanalı (OSC)

  • Modüler tasarım, kablolara ulaşılabilmesini garanti eder
  • 187 kN'ye kadar çekme kuvvetleri mümkündür
  • Aşırı olumsuz koşullarda kablo koruması

Demetlenmiş kablolar  
Demetlenmiş kablolar

  • Endüstriye özel konnektörlerle birlikte bağlanmaya hazır kablolar
  • EX konnektörlerin demetlenmesi
  • İlgili endüstri standartlarına göre test edilmiştir

Demetlenmiş enerji besleme modülleri  
Bağlanmaya hazır Hareketli Kablo Kanalı sistemleri

  • %95 daha az demetleme süresi
  • Montaj sürelerini azaltın
  • Örn. top drivelar için tak & çalıştır çözümler

RBR döndürme sistemleri  
Anahtar teslim eksiksiz sistemler

  • 900 'ye kadar dönebilen döndürme sistemleri
  • Müşterinin yapısına kolay entegrasyon
  • Sistem garantisi uzatılabilir

Müşterilerimizin uygulama örnekleri

Kara sondaj kulesi  
Tam otomatik kara sondaj kulelerinde montaj süreleri ve bakım çalışması azaltılır

Tam otomatik kara sondaj kulelerindeki boru taşıma cihazları ve top drivelar gibi tüm hareketli makineler için tek bir kaynaktan eksiksiz sistemler

Boru taşıyıcı direk sistemleri  
Açık denizde kullanımda uzun yıllardır sağlanan başarı

Petrol sondaj kulelerinde son derece yüksek yükler altında ve zorlu koşullarda bile korozyona uğramayan, hafif E4.1 serisi Hareketli Kablo Kanalları güçlü yönlerini ortaya koyabilmektedir.

Robotlar  
Uygun maliyetli eksiksiz sistemler, montajı kısaltır ve kolaylaştırır

Burada, diğerleri arasında, robotun mafsallarında Hareketli Kablo Kanalları ile birlikte birkaç RBR sistemi kullanılır ve Hareketli Kablo Kanalları, enerji, veri ve ortam beslemesinden sorumludur. Son derece sınırlı montaj alanı nedeniyle çok karmaşık olan teknik geliştirme, theigus® proje mühendisliği ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Konsol tipi kızaklar  
Ağırlıktan tasarruf ve uygun maliyet

Konsol tipi kızaklar durumunda ağır iş uygulamaları, temel bir ön koşuldur ve E4.350 serisi ile uygun maliyetli ve ağırlık tasarruflu bir şekilde uygulanabilir.

Testler: FAT (Fabrika Kabul Testi) ve işlev tesi

FAT: Petrol ve gaz endüstrisindeki kurulumlar için kancalı çözüm olarak E4.350 Hareketli Kablo Kanalı

 

İşlev testi: Küreme tekerli ekskavatörler için igus® RBR döndürme sistemleri

 

Petrol ve gaz endüstrisi uzmanınız

Tim Schneebeck  

Herhangi bir sorunuz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa size yardımcı olmaktan her zaman memnuniyet duyarız!
Endüstri yöneticisi:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Hizmetler

Mühendislik hizmeti  
Mühendislik hizmeti

İlk taslaktan müntaja ve yerinde hizmete almaya kadar

Montaj hizmeti  
Montaj hizmeti

Tüm bileşenlerle birlikte Hareketli Kablo Kanalı montajı, garantili

Test laboratuvarı  
Kalite

Ürün kalitesi düzenli olarak kontrol edilir ve onaylanır

Daha fazla bilgi

İlgili web siteleri

Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h