Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
1985 yılında şirketin kendi ürünlerini titizlikle test etmek için igus test laboratuvarı faaliyete geçti. Her igus ürünü, satışa sunulmadan önce kapsamlı bir şekilde test edilmektedir. Burada 15.000'den fazla test yapılmaktadır. 3.800 m²'lik bir alan üzerinde endüstride tribo polimerler konusunda kendi türünün en büyüğüdür. Müşterilerimizin pek çok dileği ve hayali ilk burada hayat bulur ve bir ürün biçiminde uygulanmaya hazır olana kadar bu fikirleri denemeye tabi tutarız.
2001'den bu yana test laboratuvarı sonuçlarının yer aldığı veritabanına dayanarak yenilikçi çevrimiçi araçlar geliştiriyoruz. Bu çevrimiçi araçlar ile ürünlerimizin ekonomik açıdan verimliliği ve güvenliği 24 saat online olarak hızlı ve çok kolay bir şekilde belirlenebilmektedir. Bu, müşterilerimiz için yüksek düzeyde şeffaflık anlamına gelmektedir ve karşılaştıkları sorun için en uygun maliyetli, işe yarayan çözümü bulmalarını sağlamaktadır.
"Test laboratuvarında hiçbir gün bir diğerine benzemez. Burada igus'un ürettiği her şeyi test ediyoruz. Ürünlerimizi ve malzemelerimizi uygulamalarında kullanıp kullanamayacaklarını bilmek isteyen müşterilerimizden de talepler geliyor. Bu müşteriye özel araştırmalardan edindiğimiz bilgi, geliştirmeye giriyor ve yeni bir ürün genellike bir müşterinin sorunundan ortaya çıkıyor. Her ürün ve her malzeme elimizden geçiyor ve kapsamlı bir şekilde test edilip inceleniyor. Sonuçlar bir veritabanına kaydediliyor ve daha sonra müşterilerimize fayda sağladıkları sayısız çevrimiçi araçta kullanılıyor. "
Dr. Müh. Ralf Selzer, Araştırma ve Geliştirme Departmanı Başkanı
Aşınmaya dayanıklı malzemelerin ve bakım gerektirmeyen bileşenlerin kullanılması yalnızca paradan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşınmadan kaynaklı ekipman arızası riskini ve kapsamlı bakım çalışmasını azaltır. igus triboloji alanında hatrı sayılır mesleki bilgi birikimi ile test laboratuvarında büyük miktarda veri elde etti – tüm makine mühendislerinin hayalindeki koşullar. Nedeni: günümüzde makineler genellikle 3 vardiya hâlinde tam kapasiteyle kullanılmaktadır. Giderek artan zorluklar ışığında tribolojik olarak optimize bileşeni bulmaya çalışmak , her makine mühendisi için yerinde harcanmış zaman demektir.