Predefined 4-axis kinematics with robolink® D joints, igus® stepper motor kits, folded sheet-metal parts as connecting elements, igus® e-chains® and chainflex® cables.
4 axes complete module consisting of:
1. robolink® D robot joint installation size 30 with a PRT slewing ring bearing and cover plate in high end version (RL-D-30-102-50-01035), motor kit with NEMA23, version with encoder motor and INI kit (RL-D-30-MK-C-N23-02) 2. Connecting part base-30 3. Connecting part 30-30 4. robolink® D robot joint installation size 30 with two PRT slewing ring bearings in high end version (RL-D-30-101-50-01000), motor kit with NEMA23, version with encoder motor and INI kit (RL-D-30-MK-C-N23-02) 5. Connecting part 270 mm 6. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-D-20-MK-C-N17-02) 7. Connecting part 240 mm 8. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-D-20-MK-C-N17-02) igus® e-chain® & 5m cables per motor, encoder, INI guided from the base
Çerezler bir web sitesinin doğru şekilde çalışması için önemlidir. Size daha keyifli bir web sitesi deneyimi sunmak amacıyla bilgilerinizi depolamak için çerezler kullanıyoruz. Bu size güvenli oturum açma imkanı sunmamıza, geliştirilmiş web sitesi işlevleri için istatistiksel bilgiler toplamamıza ve ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanmış içerik sunmamıza izin verir. Kullandığımız çerez tiplerinin ayrıntılı açıklaması ve vazgeçme seçenekleri hakkında bilgi için „Gizlilik Politikası“ üzerine tıklayın.