robolink® D low cost robot joint, size 30, symmetrical

Uygun olup olmadığından emin değil misiniz?

Ürün tanımı
robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearings
 
Slewing ring bearing (iglidur® PRT) with a plastic housing. The main component is a worm gear. The centre hole remains free for feeding cables etc. through. The joints can be ordered with or without
motor.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs Low-cost-PRT (PRT-02-xx-LC), worm shaft made from plastic RN33, application e.g. in manual adjustments
teknik veriler
İndirmeler

Danışma

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h