readycable® bus cable suitable for B&R iX20CA3E61.xxxx, base cable PUR 12.5 x d

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Notch-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • Halogen-free
  • Flame retardant
  • chainflex® class: 4.3.3.1

Danışma

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h