readycable® servo cable suitable for Allen Bradley 2090-XXNPMF-16Sxx, base cable PUR 10 x d

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1

Danışma

Photo
Samed Yanıkçı

Satış Mühendisi
Rulmanlar ve Lineer Yataklar

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h