readycable® motor cable suitable for Danaher Motion 200472 (25 m), base cable, PVC 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • chainflex® class: 3.1.1.1

Uygun olup olmadığından emin değil misiniz?

Danışma

Photo
Samed Yanıkçı

Satış Mühendisi
Rulmanlar ve Lineer Yataklar

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h