readycable® servo cable suitable for Elau E-MO-067, base cable PVC 7.5 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1

Uygun olup olmadığından emin değil misiniz?

Danışma

Photo
Samed Yanıkçı

Satış Mühendisi
Rulmanlar ve Lineer Yataklar

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h