xiros® radial deep groove ball bearing, flange on both sides, cover plate at both ends, xirodur F180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

  • Antistatic
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Dirt-resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur F180

Uygun olup olmadığından emin değil misiniz?

teknik veriler
İndirmeler

Danışma

Photo
Cihan Doğan

POLİMER YATAKLAR ve LİNEER SİSTEMLER ÜRÜN SORUMLUSU

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h