drylin® E anahtarlamalı güç kaynağı 120W/48V/2,5A

DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
  • Nominal güç: 120W
  • Giriş voltajı: 90-264VAC
  • Çıkış voltajı: 48V
  • Çıkış akımı: 2.5 A
  • Kurulum: DIN Rayı TS-35
  • Koruma işlevleri: Aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-120-48-2.5
Uyup uymadığından emin değil misiniz?