- Nominal güç: 240 W
- Giriş voltajı: 90-264VAC
- Çıkış voltajı: 48V
- Çıkış akımı: 5A
- Kurulum: DIN Rayı TS-35
- Koruma işlevleri: Aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
Dil Değiştir :
Otomasyon için drylin® E anahtarlamalı güç kaynakları, tüm dryve motor kontrol sistemleri için uygundur. Tüm igus® motor serisini çalıştırmak için çıkış akımları sağlarlar. 24V çıkış gerilimi tipik olarak step ve DC motorların, isteğe bağlı olarak da EC/BLDC motorların beslenmesi için kullanılır. Elbette, PLC (programlanabilir mantık denetleyicisi) veya IPC (endüstriyel PC) gibi ana kontrol sistemi de dahil olmak üzere eksiksiz otomasyon makinesi de tedarik edilebilir. 48V top-hat (DIN) ray güç kaynağı üniteleri, step veya EC/BLDC motorlarla daha yüksek hızlar için tavsiye edilir. Güç kaynağı üniteleri kontrol kabinine bir DIN rayı (TS-35) üzerine monte edilir. Güvenli bir çalışma sağlamak amacıyla aşırı yük, aşırı voltaj ve aşırı sıcaklık gibi koruma işlevleri entegre edilmiştir.