drylin® E anahtarlamalı güç kaynağı 75W/24V/3,2A

DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
  • Nominal güç: 75W
  • Giriş voltajı: 90-264VAC
  • Çıkış voltajı: 24V
  • Çıkış akımı: 3,2A
  • Montaj: DIN Rayı TS-35
  • Koruma işlevleri: Aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-75-24-3.2
Uyup uymadığından emin değil misiniz?