- Nominal güç: 960W
- Giriş voltajı: 180-264 VAC
- Çıkış voltajı: 48V
- Çıkış akımı: 20A
- Kurulum: DIN Rayı TS-35
- Koruma işlevleri: Aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
Dil Değiştir :
Otomasyon için drylin® E anahtarlamalı güç kaynakları, tüm dryve motor kontrol sistemleri için uygundur. Tüm igus® motor serisini çalıştırmak için çıkış akımları sağlarlar. 24V çıkış gerilimi tipik olarak step ve DC motorların, isteğe bağlı olarak da EC/BLDC motorların beslenmesi için kullanılır. Elbette, PLC (programlanabilir mantık denetleyicisi) veya IPC (endüstriyel PC) gibi ana kontrol sistemi de dahil olmak üzere eksiksiz otomasyon makinesi de beslenebilir. 48V silindir şapka (DIN) raylı güç kaynağı üniteleri, step veya EC/BLDC motorlarla daha yüksek hızlar için tavsiye edilir. Güç kaynağı üniteleri, kontrol kabininde bir DIN rayı (TS-35) üzerine monte edilir. Güvenli bir çalışma sağlamak amacıyla aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık gibi koruma işlevleri entegre edilmiştir.