24 saatte sevkiyata hazır
Kullanım ömrü hesaplayıcısı
Alışveriş Sepeti
(0)
DE-DE (TR)
Mağaza
Yapılandırıcılar
Ürün bilgileri
Sektörler
Hizmetler
Şirket
Kişisel irtibat yetkilisi
TR
(TR)
Dil Değiştir :
TR (TR)
igus-icon-arrow-right
Ana menü
igus-icon-arrow-right
e-chains®
igus-icon-arrow-right
3D hareketler için enerji besleme sistemi
igus-icon-arrow-right
3D enerji zinciri serisi
igus-icon-arrow-right
Ağır Hizmet Tipi triflex R
Ağır Hizmet Tipi triflex R
Yeni
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
Dayanıklı tasarım
Çok yüksek kopma kuvveti
dahili stoperler sayesinde güvenli kullanım
kapalı tasarım - dış taraftan açılabilir
Parça No.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
TRHD.142.300.013.0
Length [mm]
1070
Number of outer chain links
13
Max. cable diameter (d1) [mm]
47
Ürün Açıklaması
Teknik veriler:
İndirmeler
Çevrimiçi Araçlar
Uzun zincir uzunlukları kullanıldığında yüksek ek yükler için çok yüksek kopma kuvveti
Yüksek akım geçiren ve nispeten güçlü bir şekilde ısınan kablolarda (örn. sahil elektriği) daha iyi ısı dağılımı için havalandırma delikleri
İç/dış bağlantı prensibi sayesinde kolay montaj ve demontaj
İç durdurucular, parmakların sıkışması veya benzeri riskleri önler.
Ne zaman kullanılır?
Shore power connections
In conjunction with the igus e-dispenser 2.0
For guiding cables and media with a max. Ø of 47mm
Ürün Açıklaması
igus-icon-plus
Teknik veriler:
igus-icon-plus
İndirmeler
igus-icon-plus
Çevrimiçi Araçlar
igus-icon-plus
Uyup uymadığından emin değil misiniz?
igus-icon-gratismuster
Ücretsiz numune isteyin
igus-icon-arrow-up