"Al ve Yerleştir" uygulamaları için küçük ve hafif işe uygun dirsekli eksen

drylin® GRW-0630

 
Küçük yüklerde son derece dinamik

Yeni drylin® dirsekli eksen, özellikle son derece dinamik ve küçük yüklerin yer aldığı al ve yerleştir uygulamaları için geliştirildi. Bu tip eksende, eksen hareket ederken taşıyıcı ve motor sabitlenir. Plastik kremayer, bir triger kayışının yönünü saptırmadan veya önceden germeden son derece dinamik doğrudan kuvvet aktarımı sağlar (yaklaşık %20-30 performans / hız artışı). Bu nedenle eksen, küçük bir motorla ve 1 kg'ye varan küçük yüklerle kullanılabilir.

%100 yağlama gerektirmez

Kremayer ile doğrudan kuvvet aktarımı

Son derece dinamik

Hafif ve küçük

Malzeme kombinasyonu: Alüminyum ekstrüzyon / plastik kremayer

Adaptör plakaları ve bağlantı braketleri aksesuardır

2 veya 3 eksen portalına yükseltme

Yaklaşık 1 kg'ye kadar düşük yük


Uygulama alanları:Al ve Yerleştir, portallar, montaj, medikal teknoloji, 2 veya 3 eksenli köprü vinçler

 
 
 
 
Part No.:
Boyutlar [mm]
Parça numarası maks. strok maks. eksenel
yük
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
 GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 istek üzerine 
Seçilen parça hakkında daha fazla bilgi:
3D CAD Numune talebi Uzmanlar Fiyat teklifi isteği İndirimli fiyatlar myCatalog