Doğrudan üreticinden, kabloları endüstriyel işler için demetlenmiş hareketli kablo kanalı sistemleri

Bağlantıya hazır readychain® sistemlerimiz tedarik sürecinizi optimize eder, şirket içi lojistik maliyetlerinizi ve montaj süresini azaltır!

 

Demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalı sistemleri: Tasarımdan montaja kadar yalın süreçler

Bağlantıya hazır demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalları satın alma seçeneklerinin sayısını, parça listesi öğelerini, iletişime kurulacak kişi sayısını ve kurulum zahmetini minimuma indirir. Bu, gereksiz depolama alanı kullanımını ve kaynak israfını önler. Optimum ara birim oluştururlar ve rekabet avantajınızı artırırlar. Hareketli kablo kanalları, kablolar, konnektörler, hortumlar, hidrolikler, pnömatikler, çelik parçalar, sensörler, PLC, yataklar, lineer kılavuzlar ve diğer makine bileşenlerine yönelik tedarik zincirinizi optimize ederler.
 
Kablo kanalı, kablo, modüler - igus® readychain® ile süreç optimizasyonu!

• Asgari lojistik gereksinimleri - depolama yerini sıfıra kadar düşürün

• Tedarşk optimizasyonu - tek sistem, tek parça numarası

• Zamandan tasarruf - %95 daha az demetleme süresi

• Düşük montaj süresi - daha az makine atıl süresi

• Yerinde montaj - 30 alt kuruluş ile uluslararası servis

• Özel tasarım olanağı – igus®, farklı bileşenler geliştirir

readychain® hakkında başka bir sorunuz mu var?



readychain® seçenekleri

Resim  

basic

TEK tedarikçi - tedarikçileri bir araya getirir

Montaj sürelerini azaltın

Arızaları azaltın

Resim  

Standard

Elektrik sonlandırması gerekmez

%100 dijital olarak test edilmiştir

Kablo fazlası yok

Standard plus  

Standard plus

Ara birimleri azaltın

Bağlantı noktalarını / ara birimleri optimize edin

Montaja hazır çok eksenli sistem

Resim  

Premium

Optimize nakliye / montaj

Tek bir montaj

Tek parça numarası / ürün

Tak çalıştır

Avantajlarınız basic Standard Standard plus Premium
TEK tedarikçi - tedarikçileri bir araya getirir
Montaj süresini azaltın
Arızaları azaltın
Elektrik sonlandırması gerekmez
%100 dijital olarak test edilmiştir
Kablo fazlası yok
Ara birimleri azaltın
Bağlantı noktalarını / ara birimleri optimize edin
Montaja hazır çok eksenli sistem
Optimize nakliye / montaj
Tek bir montaj
Tek parça numarası / ürün
Tak çalıştır

Bir bakışta avantajlarınız basic Standard Standard plus Premium
Montaj süresini azaltma ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Lojistik maliyetini azaltma ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Tedarik optimizasyonu ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

readychain® ile uygulama örnekleri

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Daha fazla örnek bulun

readychain®, tek bir kaynaktan demetlenmiş hareketli kablo kanalı sistemleri, konnektörler ve son derece esnek
kabloları temsil eder. Üreticinin standartlarına veya kendi gereksinimlerinize göre monte edilir.
Burada faaliyet gösterdiğiniz endüstriye yönelik readychain® uygulama örneklerini bulacaksınız.

Endüstri:
Uygulama / sorun:


Sorularınızı şimdi bir readychain® uzmanına sorun

Servisimiz hakkında bir sorunuz mu var veya readychain®'in avantajlarından yararlanmak ve bilgi mi almak istiyorsunuz?
readychain® uzmanlarımız sorularınızı birebir yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.