drylin® SHTP - Economical

Features

Solid polymer design

Low weight

cost effective

Corrosion resistant

Available accessories (hand wheel, cursor ...)

Fitting for this articles:


SHTP - Economical

L max.:

 


Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the installation size
2. Selection of the stroke length in mm
3. Selection of the accessory parts

Hint:

Detailed information can be found in the drawings and tables above, as well as in the below-mentioned pages.

drylin® SHTP - complete system

Step 1

Select the installation size of the spindle-lift table.

technical drawing
Installation size:

Dimensions [mm]

Order no. Max. stroke length
[mm]
Weight
[kg]
Additional
per 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Individual price
for base stroke
100 mm
 
2 hafta içinde kargoya verilir SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 90,65 EUR Alışveriş sepetine ekle
2 hafta içinde kargoya verilir SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 68,89 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 143,94 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 122,19 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
Seçilen parça hakkında daha fazla bilgi:
3D CAD 3D CAD
Numune talebi Numune talebi
PDF PDF
Fiyat teklifi isteği Fiyat teklifi isteği
myCatalog myCatalog

(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglidur® J

Order no. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Max. stat. load capacity
                  standard     axial [N] radial [N]
2 hafta içinde kargoya verilir SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
2 hafta içinde kargoya verilir SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Talep üzerine teslimat süresi SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Seçilen parça hakkında daha fazla bilgi:
3D CAD 3D CAD
Numune talebi Numune talebi
PDF PDF
Fiyat teklifi isteği Fiyat teklifi isteği
myCatalog myCatalog

*Standard designs without machined spindle end
(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglidur® J


Fitting for this articles:

24 saatte kargoya verilir drylin® E - ürüne genel bakış

Yağlama gerektirmeyen drylin® tahrik teknolojisi için uygun araç kutusu ve sistem konsepti geliştirmesi.

24 saatte kargoya verilir
2 hafta içinde kargoya verilir
Talep üzerine teslimat süresi

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.