Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
İnsanları ve makineleri elektrostatik deşarjın sonuçlarından korumak için iletken ve enerji tüketen yüksek performanslı polimerlerden yapılan bileşenler kullanılır. Hassas elektronik bileşenlerle çalışırken, hassas parçalara sahip makinelerde veya çok fazla toz veya gaz bulunan potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda - sürtünmenin kıvılcım oluşumuna katkıda bulunabileceği her yerde, elektrostatik deşarja karşı özel bir koruma gereklidir. igus, dahili katı yağlayıcıları ve özel bileşimleri sayesinde özellikle uzun bir hizmet ömrüne sahip olan ve gereken bakım işi miktarını önemli ölçüde azaltan anti-statik malzemelerden yapılmış çok çeşitli aşınmaya dayanıklı bileşenler sunar.
E2/000 ESD serisi, igus'un bu boyuttaki dördüncü nesil serisidir. Tüm çalışmalarımızı bu seriyi geliştirmek için yaptık: sağlamlıkla birleştirilmiş kolay ve çok yönlü montaj - sessiz çalışma, uzun kablo ömrü ve birçok montaj seçeneği ile birlikte yüksek güç. Tasarım, tüm E2/000 seçenekleriyle uyumludur. Dünya çapındaki makine endüstrisi için standart bir üründür.
Mevcut iç genişlikler Bi: 15 ila 80mm
Mevcut bükülme yarıçapları R: 38 ila 145mm
Pitch: 33.3mm/link = 30 link/m
Mevcut iç genişlikler Bi: 10 ila 50mm
Mevcut bükülme yarıçapları R: 18, 28, 38mm
Pitch: 20mm/bakla= 50 bakla/m
Tüm igus ürünleri ATEX sertifikalı mıdır?
igus tarafından sunulan parçaların ATEX tanımına uygun bileşenler olmalarına ve bu nedenle ATEX yönergelerine uygun olmaları gerekmesine rağmen, sertifikalı olmaları gerekmez. Bir TÜV Rheinland değerlendirmesine göre, igus tarafından sunulan ESD parçaları, özerk işlevleri olmadığı ve kendilerine ait ateşleme kaynakları olmadığı için 2014/34 / EU yönergesinin kapsamına girmemektedir. Bu nedenle, ATEX'e uygun olarak beyan edilemezler. Ancak, ESD malzemesinden üretilen bileşenler statik yükleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan patlama tehlikesini önler, bu da kullanıcıların tüm tesis için ATEX sertifikası almasına yardımcı olur.
ESD bileşenleri nerede kullanılır?
ESD malzemesinden yapılan bileşenler için ortak bir uygulama alanı, otomatlar gibi hassas elektroniklere sahip makinelerdir. Küçük bir deşarj bile çok fazla hasara neden olabilir ve bu da operatör için doğrudan mali kayba yol açar. Diğer bir alan da, özel ESD koruması gerektiren işyerlerinde kullanılan ekipmandır - örneğin, hassas elektronik bileşenlerin üretildiği ve bakımının yapıldığı yerler. Araştırma kurumlarındaki laboratuvar cihazları ve tıbbi teknolojideki makineler de sıklıkla ESD hasarına karşı hassastır, bu nedenle insanlar, özellikle yağlama içermedikleri için ek hijyen de sağlıyorlarsa, elektrostatik olarak deşarj olan malzemeleri kullanmayı severler. Yarı iletken endüstrisinde, assembly of printed circuit boards otomasyonunda yitirgen malzemeden yapılmış bileşenler kullanılır.
ESD parçaları, patlama riski olan alanlarda kullanılan makinelerde ve patlamaya karşı koruma açısından yüksek gereksinimleri olan kolay yanıcı maddelerle temas halinde önemli bir rol oynar. Örneğin, igus'un ESD parçaları tank vagonlarında bulunur, deep drilling rigs and painting facilities. Özellikle kolay yanıcı gazlar veya çok fazla toz içeren uygulamalar söz konusu olduğunda, ESD ürünleri tesisi korumaya yardımcı olur ve işyerinde güvenliğe katkıda bulunur.