Change Language :
| Deneme numarası: 4831 | hizmet ömrü: 18 milyondan fazla vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: CF270.UL.25.04.D | bükülme yarıçapı: 100 mm (faktör 9,1 x d) |
| Kablo tipi: motor kablosu |

Bu testte, CF270.UL.25.04.D'nin kullanım ömrü 100 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecekti.
Otomotiv endüstrisinde proses otomasyonu zaman ve para tasarrufu sağlar. Üretim hattındaki otomasyon teknolojisi bunun önemli bir yönüdür ve motorlar ve invertörlerle çok sayıda tahrik teknolojisi gerektirir. Kaporta atölyesinden boyahaneye ve son montaja kadar, sistemler farklı ortamlarda bulunur ve farklı malzemelerle temas eder. Tüm bu alanlarda, otomotiv endüstrisinin katı gereksinimlerini karşılayan motor kablolarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Test , CF270.UL.25.04.D motor kablosunun beklenen hizmet ömrünün 18 milyondan fazla vuruşa dayanabileceğini ve bu nedenle motorlar için güvenilir bir besleme kablosu olarak kullanılabileceğinigöstermiştir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h