Change Language :
| Deneme numarası: 4932 | hizmet ömrü: 54 milyon vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: CF298.05.04 | bükülme yarıçapı: 18 mm (faktör 3,1 x d) |
| Kablo tipi: veri kablosu |

Bu testte, CF298.05.04'ün kullanım ömrü 18 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecektir.
Trenler ve demiryolları söz konusu olduğunda güvenilirlik ve güvenlik kilit unsurlardır. Sıkı güvenlik gereksinimleri ve zorlu çevre koşulları demiryolu teknolojisi için geçerlidir. Bunun bir örneği, trenlerdeki kapıların güvenlik kenarlarıdır. Burada, çok dar kurulum alanı, ağır gerilime maruz kaldığı için kablo için bir zorluktur.
Test, CF298.05.04 veri kablosununbeklenen hizmet ömrünün 54 milyon darbeye dayanabileceğini ve en küçük kurulum alanlarında bile güvenlikle ilgili sinyalleri güvenilir bir şekilde iletebileceğini göstermiştir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h