Change Language :


UL onaylı: chainflex® dünya çapında saygın bir test kuruluşundan en yüksek onayı aldı
Kablolarımıza gönül rahatlığıyla 4 yıl garanti veriyoruz, çünkü 3.800 m²'lik test laboratuvarımızdaki 30 yılı aşkın deneyimimiz ve 700 paralel test ile kablolarımızın hizmet ömrü hakkında güvenilir tahminlerde bulunabiliyoruz.
igus® şimdi bu vaadini chainflex®-kablo için onaylatan ilk Alman şirketidir. ABD enstitüsü "Underwriters Laboratories", ayrıntılı bir sertifikasyon sürecinde "igus ® 4 yıllık chainflex® kablo garantisi ve yılda 2 milyar test döngüsüne dayalı hizmet ömrü hesaplayıcısı" ifadesinin doğruluğunu onayladı. Bu, Köln merkezli şirketi Avrupa'da bir reklam beyanının doğruluğunun bir test kuruluşu tarafından onaylandığı ilk şirket haline getiriyor. Gelecekte, igus®'a atıfta bulunan benzersiz B129699 numarasıyla UL pazarlama etiketi ile etiketlenmemiş hiçbir chainflex® kablosu dünyanın herhangi bir yerindeki fabrikadan çıkmayacaktır.
Portföyde bulunan ve stokta mevcut olan 1350'den fazla kablonun toplam 1044'ü halihazırda klasik UL onayına sahiptir. Bu, ABD'de bir sistemin sorunsuz bir şekilde devreye alınması için bir ön koşuldur. Bu nedenle sistemlerin Amerika'ya ihracatı sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. UL onayı ve UL pazarlama etiketi kombinasyonu artık sorunsuz ihracatı iki kat daha fazla garanti ediyor:
Daha fazla bilgi için:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h