Menteşeli cam kapı

Bir sentlik madeni para üzerinde 150 kg döndürün

  • Neye ihtiyaç vardı? 150kg'lık menteşeli kapıların yatak noktaları için kayar rulmanlar
  • Üretim süreci: Kaymalı yataklar enjeksiyon kalıplama ile üretilmiştir
  • Gereksinimler: Kapının düzgün dönmesi, güvenli rulman; rulmanlar 90° açılma işleminde 200.000 döngüye dayanmalıdır; bakım gerektirmeyen rulman noktaları
  • Malzeme: iglidur® Q290
  • Müşteri için başarı: Kapılardaki rulmanlar 180° dönme hareketiyle 248.000 döngüye dayanabilir ve metal rulmanlara göre daha az montaj alanı gerektirir. yapışma-kayma etkisi ve gıcırdama sesleri geçmişte kaldı.

Sorun

Çözüm

Stealth Pivot menteşeli PortaPivot döner kapı

Pürüzsüz hareketler garantili

Bir sentlik madeni paranın yanında döner kapının menteşe sistemi ve kullanılan iglidur kaymalı yatak
k
Döner kapının iglidur kaymalı yataklı menteşe sistemi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar