Change Language :
Makale açıklaması
Örnek resimler
Miktar
Dış çap için zincir baklaları:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 zincir baklası
E4.21.100.100/150.0 x 39 zincir baklası
E4.32.10.075/220.0 x 25 zincir baklası
E4.32.15.150/230.0 x 31 zincir baklası
E4.42.15.125/400.0 x 35 zincir baklası
E4.42.20.200/400.0 x 41 zincir baklası
E4.56.20.150/750.0 x 41 zincir baklası
E4.56.25.250/750.0 x 49 zincir baklası
Dış çap için montaj braketi:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 set
E4.210.100.1.12.A x 1 set
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 set
dış çap için ayırıcı:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x her biri 2. zincir bağlantı
T2111 4 x her biri 2. zincir bağlantı
32.5.1 2 x her biri 2. zincir bağlantı
32.5.1 4 x her biri 2. zincir bağlantı
42.5.1 2 x her biri 2. zincir bağlantı
42.5.1 5 x her biri 2. zincir bağlantı
56.5.1 2 x her biri 2. zincir bağlantı
56.5.1 4 x her biri 2. zincir bağlantı
Dış çap için gerilim gidericiler:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
Gerilim azaltıcı ayırıcı veya tiewrap plakasından oluşan gerilim azaltıcı dahil. Kablo bağı
dış çap için kayma çubuğu olmadan kılavuz teknesi:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 adet.
IE14.2.800S.100.01 x 1 adet.
IE14.2.900S.100.01 x 1 adet.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 adet.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 adet.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 adet.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 adet.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 adet.

chainflex® kablo
chainflex® kabloları, kablo kılavuzlarındaki hareketli uygulamalar veya robotik uygulamalar için demonte kablolardır, 36 ay garantilidir.

iSets
Bir bakışta daha eksiksiz enerji zinciri setleri

Bilgi Bankası
Enerji zinciri sistemleri hakkında tüm önemli bilgiler
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h