Teknik Rapor: Kuru Temiz Oda için Yenilikçi Ürünler
  • Pil üretimindeki gereksinimleri anlamak
  • Çiğ noktalarını ve ISO sınıflarını doğru şekilde sınıflandırın

Üreticilerden doğrudan enerji zincirleri ve enerji zinciri sistemleri

Hareketli Kablo Kanalları çevrimiçi mağazası

igus® Hareketli Kablo Kanalları çevrimiçi mağazada

energy chain konfigürasyonu

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

energy chain wiki

Enerji zincirleri wiki

Hareket Türleri

Hareket Türleri

Hareketli Kablo Kanalı nedir?

Hangi enerji zincirleri var?

Küçük hareketli kablo kanalları

Küçük hareketli kablo kanalları

Orta boy Hareketli Kablo Kanalları

Orta boy Hareketli Kablo Kanalları

Büyük Hareketli Kablo Kanalları

Büyük Hareketli Kablo Kanalları

Robotlar için Hareketli Kablo Kanalları

Robotlar için

Kire ve taşlama talaşına karşı koruma için Hareketli Kablo Kanalları

Kire ve taşlama talaşına karşı koruma

Uzun seyahatler için enerji zincirleri

Uzun hareket mesafeleri için

Özel ortamlar için Hareketli Kablo Kanalları

Özel ortamlar için

Komple enerji zinciri seti

Komple enerji zinciri seti

Tüm Hareketli Kablo Kanallarına genel bakış

Tüm Hareketli Kablo Kanalları ve aksesuarlar

Garanti
Montaj talimatları
 interaktif 3D modelleri keşfedin
chainflex kablolar

Size ilham verelim – gerçek hayattan örnekler

HUNGEXPO'da çok amaçlı salon

HUNGEXPO'da çok amaçlı salon

BANG levha taşıma vinci

BANG marka levha taşıma vinci

Tüm uygulamalar

Hareketli kablo kanalına sahip tüm uygulamalar

"On yıllık operasyonun ardından, ürünle ilgili çok iyi deneyimler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle de dayanıklılık açısından. İşletme ve bakım minimum düzeyde tutulur. Görsel bir incelemeyle yetiniyoruz ve şu ana kadar çalışması olağanüstü."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Su ve Denizcilik Kurumu) Wilhelmshaven

Tüm enerji zinciri sisteminin çok kompakt olması bizi ikna etti. Öte yandan, plastik zincir çelik zincire kıyasla çok daha hafiftir. Onları köprünün bir ucundan diğerine çekmek için daha az güce ihtiyacınız var.

Joury van Gijseghem

Proje Yöneticisi DEME

Teslimatından bu yana igus enerji tedarik sistemi sorunsuz çalışıyor ve yalnızca minimum bakım gerektiriyor. Sonuç olarak, işçilik ve malzemeden büyük ölçüde tasarruf ettik.

Zhang Quan

SWS geliştirme departmanı başkanı

igus'un bakım gerektirmeyen ve yağlama gerektirmeyen ürünlerinin kullanılabileceği her yerde, bunları monte ediyorum. Uygun fiyatlı, dayanıklı, basit ve kirli ortamlarda bile çalışırlar.

Ingmar Roosileht

Yönetim Kurulu Üyesi ve Makine Mühendisi, Aramet OÜ

İki yılı aşkın süredir kullanımda olmalarına rağmen, hala hiçbir aşınma belirtisi göstermiyorlar. Enerji besleme sistemleri aylık olarak kontrol edilir. Burada şu ana kadar herhangi bir aşınmanın görünmediğini söyleyebiliriz.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH'de Elektrik Mühendisliği Bakım Müdürü

Hareketli Kablo Kanalı numunesi

Hareketli kablo taşıma kanalı sipariş örneği

Enerji zinciri tasarım ipuçları

Enerji tedarik sistemleri için öneriler

Hareketli kablo kanallarının avantajları nelerdir?

  • Son derece pürüzsüz hatları sayesinde kablolarla uyumlu
  • Çeşitli hareket türleri mümkündür
  • Hafif, modüler, dayanıklı, sessiz ve açması kolaydır
  • Enerji, veri, fiber optik kablo, yağ ve havayı tek bir sistemde yönlendirme
  • Online yapılandırılabilir
  • Öngörülebilir kullanım ömrü
  • Kullanımı kolay ve az bakım gerektiren, kurulumu basit
  • smart plastics sayesinde akıllı, kendi kendini izleyen bir sistem olarak genişletilebilir
  • Geniş standart katalog

3D CAD portalı

3D CAD
chainflex kablolar

E-zincirler için uygun kablolar

  • Geniş ürün yelpazesi: energy chain'lerinde sürekli hareket için özel olarak tasarlanmış, kablo demeti takılmamış 1.350'den fazla kablo.
  • Her uygulama için geniş ürün yelpazesi: İster kontrol kabloları, ister servo kabloları, fiber optik kablolar, veri kabloları ya da daha pek çok ürün olsun – her zaman doğru çözüm.
  • Dünya çapındaki en yüksek standartlara uygundur: Kablolarımız, uluslararası onay ve standartlara uygun olarak sertifikalandırılmıştır.
  • Tüm chainflex kabloları, 5.500 m²'lik test laboratuvarımızda kapsamlı testlerden geçirilir ve 4 yıla kadar garantisunulur .
Enerji zincirleri için akıllı bakım çözümleri

E-zincirler için akıllı bakım çözümleri

  • Durum izleme: Montajı tamamlanmış sensörler aracılığıyla çalışma sırasında ortaya çıkan kuvvetler ölçülerek, önceden tanımlanmış kritik değerler aşıldığında uyarılar gönderilebilir veya sistem durdurulabilir.
  • Kestirimci bakım: Sensörlerin ve yazılımın kullanımı, dinamik değiştirme önerileri sunulmasını ve optimum bakım zamanlarının belirlenmesini sağlar. Amaç, sistem güvenliğini ve ürünün hizmet ömrünü en üst düzeye çıkarmaktır

Hareketli Kablo Kanalı katalogu

Hareketli Kablo Kanalı katalogunu indirin

Test edildi!

igus® Hareketli Kablo Kanalları için test laboratuvarı

Geri dönüşüm programı

Hareketli Kablo Kanalları için geri dönüşüm programı

Online seminer

Çevrimiçi Hareketli Kablo Kanalı semineri

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar