Change Language :
| Test numarası: 5108 | hizmet ömrü: 24 milyondan fazla vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: bus kablosu, Ethernet CAT6 | bükülme yarıçapı: 55 mm (faktör 6,6 x d) |

Bu testte, CFBUS.LB.049'un kullanım ömrü 55 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecektir.
Gösterilen bus kablosu genellikle hızlı kullanımın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır. Kısa döngü süreleri ve taşıma sistemlerinin esnekliği burada çok önemlidir. Bu, kullanılan kabloların en yüksek taleplere dayanabilmesi gerektiği anlamına gelir. Bunun bir örneği gıda endüstrisidir. Hızlı taşıma robotları maksimum hassasiyet, kısa döngü süreleri ve düşük ağırlığı bir araya getirmelidir.
Test, CFBUS.LB.049 bus kablosunun beklenen hizmet ömrünün 24 milyon vuruştan fazla olduğunu göstermiştir, bu da küçük yarıçaplarda bile güvenilir bir şekilde yüksek bir hizmet ömrü elde edebileceğimiz anlamına gelir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h