- Enerji zinciri uygulamaları için
- TPE dış kılıf
- Bükülme faktörü 10xd
- Genel kalkan
- yağa dayanıklı
- Düşük sıcaklık-esnek
- PVC ve halojen içermez
- 12,5 milyon çift vuruş garantili
Dil Değiştir :
Tipik uygulama alanları
Garanti koşullarına göre bu seri için garanti edilen hizmet ömrü
Daha fazla bilgi: chainflex® garanti
| Çift stroklar* | 5 milyon | 7,5 milyon | 12.5 milyon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık, | CFBUS .001 -.049 | CFBUS .050-.070 | CFBUS .001-.049 | CFBUS .050-0,070 | CFBUS .001-.049 | CFBUS .050-0,070 |
| dan/e kadar [°C] | R dakika. [Faktör x d] | R dakika. [faktör x d] | R dakika. [Faktör x d] | R dakika. [Faktör x d] | R dakika. [Faktör x d] | R dakika. [Faktör x d] |
| -35/-25 | 12.5 | 10 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12 |
| -25 / +60 | 10 | 7,5 | 11 | 8.5 | 12 | 9.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 10 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12 |
Bus kabloları hakkında teknik not
chainflex® bus kabloları, e-zincir® uygulamalarında sürekli hareketli kullanım için özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Dış kılıf malzemesine ve tasarım ilkesine bağlı olarak, bus kabloları farklı mekanik gereksinimler ve ortam direnci için tasarlanmıştır. Kablolar elektriksel olarak, bir yandan ilgili veri yolu spesifikasyonunun elektriksel gereklilikleri güvenilir bir şekilde karşılanacak, diğer yandan da yüksek derecede EMC güvenilirliğine büyük değer verilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, sürekli harekete rağmen elektriksel değerlerin uzun vadede sabit kalması sağlanır. Ancak, tam bir veri yolu iletişim sistemindeki genel iletim kalitesi yalnızca kullanılan kabloya bağlı değildir. Bunun yerine, tüm bileşenlerin (elektronik bileşenler) hassas bir şekilde koordine edilmesini gerektirir,
bağlantı teknolojisi ve kablo) ve gerekli veri iletim hızlarıyla ilgili olarak ilgili sistemlere bağlı olarak maksimum iletim seviyelerinin gözlemlenmesi. Bu nedenle bir kablo, sinyallerin güvenli bir şekilde iletilmesinden tek başına sorumlu değildir.
igus® bus sisteminizi tasarlarken tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye eder ve kapsamlı testlerle sisteminizin proses güvenilirliğini en başından itibaren sağlamanıza yardımcı olur.